Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,3124 € - 0,3471 € 700 Auf Lager
M2
4.0 mm
Vernickelt
5.0 mm
12.0 mm
0,3598 € - 0,4509 € 192 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Vernickelt
6.0 mm
7.0 mm
0,3986 € - 0,5009 € 854 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Vernickelt
6.0 mm
12.0 mm
0,4975 € - 0,6223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
4.0 mm
Vernickelt
5.0 mm
25.0 mm
0,2809 € - 0,3121 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
4.0 mm
Vernickelt
5.0 mm
18.0 mm
0,3635 € - 0,4039 € 837 Auf Lager
M2
4.0 mm
Vernickelt
5.0 mm
8.0 mm
0,2109 € - 0,3859 € 3000 Auf Lager
M2
4.0 mm
Vernickelt
5.0 mm
10.0 mm
0,6743 € - 1,0603 € 1910 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Edelstahl
5.0 mm
10.0 mm
4,5584 € - 4,5584 € 668 Auf Lager
M6
10.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
60.0 mm
1,6048 € - 1,7831 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
13.0 mm
Edelstahl
14.0 mm
15.0 mm
3,4103 € - 3,7893 € 406 Auf Lager
M8
13.0 mm
Edelstahl
14.0 mm
30.0 mm
1,9708 € - 2,1814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
8.0 mm
Edelstahl
8.0 mm
25.0 mm
2,0582 € - 2,2868 € 586 Auf Lager
M5
8.0 mm
Edelstahl
8.0 mm
45.0 mm
2,0664 € - 2,296 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
8.0 mm
Edelstahl
8.0 mm
70.0 mm
4,2778 € - 4,7531 € 285 Auf Lager
M6
10.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
90.0 mm
3,0243 € - 3,3603 € 599 Auf Lager
M8
13.0 mm
Edelstahl
14.0 mm
25.0 mm
1,3806 € - 1,534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
7.0 mm
Edelstahl
8.0 mm
65.0 mm
1,2788 € - 1,4209 € 900 Auf Lager
M5
8.0 mm
Edelstahl
8.0 mm
12.0 mm
2,1212 € - 2,3469 € 96 Auf Lager
M6
10.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
15.0 mm
10200582 1,794 € - 1,9933 € 748 Auf Lager
M6
10.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
30.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 12.0 mm

10197844

Preisbereich
0,3471 € - 0,3124 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10197899

Preisbereich
0,4509 € - 0,3598 €

Lagerbestände
192 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10197936

Preisbereich
0,5009 € - 0,3986 €

Lagerbestände
854 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 25.0 mm

10633007

Preisbereich
0,6223 € - 0,4975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 18.0 mm

10638446

Preisbereich
0,3121 € - 0,2809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 8.0 mm

10197820

Preisbereich
0,4039 € - 0,3635 €

Lagerbestände
837 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 4.0 mm M2 10.0 mm

10225431

Preisbereich
0,3859 € - 0,2109 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10225578

Preisbereich
1,0603 € - 0,6743 €

Lagerbestände
1910 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 60.0 mm

10200629

Preisbereich
4,5584 € - 4,5584 €

Lagerbestände
668 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 15.0 mm

10200667

Preisbereich
1,7831 € - 1,6048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 30.0 mm

10200704

Preisbereich
3,7893 € - 3,4103 €

Lagerbestände
406 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 25.0 mm

10200452

Preisbereich
2,1814 € - 1,9708 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 45.0 mm

10200490

Preisbereich
2,2868 € - 2,0582 €

Lagerbestände
586 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348

Preisbereich
2,296 € - 2,0664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 90.0 mm

10200650

Preisbereich
4,7531 € - 4,2778 €

Lagerbestände
285 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    90.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 25.0 mm

10200698

Preisbereich
3,3603 € - 3,0243 €

Lagerbestände
599 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 65.0 mm

10200384

Preisbereich
1,534 € - 1,3806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    65.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 12.0 mm

10494486

Preisbereich
1,4209 € - 1,2788 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 15.0 mm

10200544

Preisbereich
2,3469 € - 2,1212 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 30.0 mm

10200582

Preisbereich
1,9933 € - 1,794 €

Lagerbestände
748 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl