Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3638 € - 0,4042 € | 2414 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3802 € - 0,6184 € | 1715 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8037 € - 1,574 € | 6500 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4964 € - 1,6933 € | 7700 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2008 € - 0,3687 € | 6 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3629 € - 1,2413 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zink
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3328 € - 0,5409 € | 7503 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,472 € - 0,7647 € | 1010 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,4074 € | 6500 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2786 € - 0,5084 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2324 € - 0,4232 € | 6000 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4931 € - 1,6849 € | 19880 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,3529 € | 6700 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3213 € - 1,0967 € | 429 Auf Lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zink
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,1817 € | 7598 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,1688 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,33 € - 1,1268 € | 7750 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,406 € - 1,3859 € | 1939 Auf Lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zink
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2611 € - 0,4763 € | 6400 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,1745 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm