Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,3638 € - 0,4042 € 2964 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
40.0 mm
0,3802 € - 0,6184 € 1715 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
25.0 mm
0,8037 € - 1,574 € 6500 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
40.0 mm
0,4964 € - 1,6933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
40.0 mm
0,2008 € - 0,3687 € 6 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Vernickelt
3.0 mm
6.0 mm
0,3629 € - 1,2413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
Zink
10.0 mm
0,3328 € - 0,5409 € 7503 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
20.0 mm
0,472 € - 0,7647 € 1010 Auf Lager
M5
8.0 mm
Vernickelt
7.5 mm
15.0 mm
0,2238 € - 0,4074 € 6500 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
5.0 mm
10.0 mm
0,2786 € - 0,5084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Vernickelt
7.5 mm
15.0 mm
0,2324 € - 0,4232 € 6000 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Vernickelt
5.0 mm
10.0 mm
0,4931 € - 1,6849 € 19880 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
20.0 mm
0,1936 € - 0,3529 € 6900 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
2.5 mm
5.0 mm
0,3213 € - 1,0967 € 429 Auf Lager
M3
6.0 mm
Zink
5.0 mm
0,1635 € - 0,1817 € 398 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
4.0 mm
8.0 mm
0,1519 € - 0,1688 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Verzinkt
5.0 mm
10.0 mm
0,33 € - 1,1268 € 7750 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
25.0 mm
0,406 € - 1,3859 € 1939 Auf Lager
M3
6.0 mm
Zink
15.0 mm
0,2611 € - 0,4763 € 6400 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
7.0 mm
14.0 mm
0,1571 € - 0,1745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Verzinkt
6.0 mm
12.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M4 40.0 mm

20124632

Preisbereich
0,4042 € - 0,3638 €

Lagerbestände
2964 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M2.5 25.0 mm

20124465

Preisbereich
0,6184 € - 0,3802 €

Lagerbestände
1715 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M4 40.0 mm

20124625

Preisbereich
1,574 € - 0,8037 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 40.0 mm

20124564

Preisbereich
1,6933 € - 0,4964 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M2.5 6.0 mm

20124410

Preisbereich
0,3687 € - 0,2008 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    3.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde M3 10.0 mm

20125400

Preisbereich
1,2413 € - 0,3629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Oberfläche
    Zink
  • Hauptmaterial
    Baustahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M2.5 20.0 mm

20124458

Preisbereich
0,5409 € - 0,3328 €

Lagerbestände
7503 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M5 15.0 mm

20124649

Preisbereich
0,7647 € - 0,472 €

Lagerbestände
1010 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    7.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 10.0 mm

20124489

Preisbereich
0,4074 € - 0,2238 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 15.0 mm

20124533

Preisbereich
0,5084 € - 0,2786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    7.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M2.5 10.0 mm

20124427

Preisbereich
0,4232 € - 0,2324 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M4 20.0 mm

20124618

Preisbereich
1,6849 € - 0,4931 €

Lagerbestände
19880 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M3 5.0 mm

20124472

Preisbereich
0,3529 € - 0,1936 €

Lagerbestände
6900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    2.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde M3 5.0 mm

20125394

Preisbereich
1,0967 € - 0,3213 €

Lagerbestände
429 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Oberfläche
    Zink
  • Hauptmaterial
    Baustahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M4 8.0 mm

20124595

Preisbereich
0,1817 € - 0,1635 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 10.0 mm

20124496

Preisbereich
0,1688 € - 0,1519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M3 25.0 mm

20124540

Preisbereich
1,1268 € - 0,33 €

Lagerbestände
7750 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde M3 15.0 mm

20125424

Preisbereich
1,3859 € - 0,406 €

Lagerbestände
1939 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Oberfläche
    Zink
  • Hauptmaterial
    Baustahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M3 14.0 mm

20124526

Preisbereich
0,4763 € - 0,2611 €

Lagerbestände
6400 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    14.0 mm
  • Gewindelänge
    7.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 12.0 mm

20124519

Preisbereich
0,1745 € - 0,1571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt