Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,3113 € - 0,505 € 3182 Auf Lager
M4;Self Tapping
5.5 mm
Vernickelt
5.0 mm
10.0 mm
0,3213 € - 1,0967 € 429 Auf Lager
M3
6.0 mm
Zink
5.0 mm
0,2453 € - 0,4476 € 29500 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
6.0 mm
12.0 mm
0,406 € - 1,3859 € 1939 Auf Lager
M3
6.0 mm
Zink
15.0 mm
0,2632 € - 0,4777 € 15018 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
5.0 mm
10.0 mm
0,7271 € - 1,4208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
8.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
25.0 mm
0,2051 € - 0,3759 € 4897 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
4.0 mm
8.0 mm
0,2238 € - 0,4074 € 4319 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
5.0 mm
10.0 mm
0,2295 € - 0,425 € 6830 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
35.0 mm
0,4109 € - 1,3982 € 9300 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
7.5 mm
15.0 mm
0,2023 € - 0,3746 € 500 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
9.0 mm
18.0 mm
0,3635 € - 1,2374 € 8210 Auf Lager
M3
5.5 mm
Verzinkt
9.0 mm
20.0 mm
0,2482 € - 0,4519 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Vernickelt
6.0 mm
12.0 mm
0,2969 € - 0,4806 € 340 Auf Lager
M3
6.0 mm
Vernickelt
5.0 mm
8.0 mm
0,3515 € - 0,571 € 7788 Auf Lager
M3;Self Tapping
6.0 mm
Vernickelt
5.0 mm
15.0 mm
0,33 € - 0,5351 € 8129 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
9.0 mm
20.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4;Self Tapping
7.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
25.0 mm
0,7259 € - 1,4233 € 217 Auf Lager
M4;Self Tapping
7.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
30.0 mm
0,3443 € - 1,172 € 6270 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
30.0 mm
0,3956 € - 1,3485 € 11100 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
20.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 10.0 mm Stahl

20125356

Preisbereich
0,505 € - 0,3113 €

Lagerbestände
3182 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde M3 5.0 mm

20125394

Preisbereich
1,0967 € - 0,3213 €

Lagerbestände
429 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Oberfläche
    Zink
  • Hauptmaterial
    Baustahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M3 12.0 mm

20124502

Preisbereich
0,4476 € - 0,2453 €

Lagerbestände
29500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde M3 15.0 mm

20125424

Preisbereich
1,3859 € - 0,406 €

Lagerbestände
1939 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Oberfläche
    Zink
  • Hauptmaterial
    Baustahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm M4 10.0 mm Stahl

20054281

Preisbereich
0,4777 € - 0,2632 €

Lagerbestände
15018 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm M5 25.0 mm Stahl

20054403

Preisbereich
1,4208 € - 0,7271 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm M3 8.0 mm Stahl

20054274

Preisbereich
0,3759 € - 0,2051 €

Lagerbestände
4897 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm M3 10.0 mm Stahl

20054144

Preisbereich
0,4074 € - 0,2238 €

Lagerbestände
4319 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm M3 35.0 mm Stahl

20054243

Preisbereich
0,425 € - 0,2295 €

Lagerbestände
6830 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M4 15.0 mm

20069537

Preisbereich
1,3982 € - 0,4109 €

Lagerbestände
9300 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    7.5 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm M3 18.0 mm Stahl

20054205

Preisbereich
0,3746 € - 0,2023 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.5 mm M3 20.0 mm Stahl

20054137

Preisbereich
1,2374 € - 0,3635 €

Lagerbestände
8210 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 12.0 mm

20069148

Preisbereich
0,4519 € - 0,2482 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 8.0 mm Stahl

20071288

Preisbereich
0,4806 € - 0,2969 €

Lagerbestände
340 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 15.0 mm Stahl

20071264

Preisbereich
0,571 € - 0,3515 €

Lagerbestände
7788 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm M3 20.0 mm Stahl

20054212

Preisbereich
0,5351 € - 0,33 €

Lagerbestände
8129 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Gehärteter Stahl

20054939


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm 30.0 mm Stahl

20054946

Preisbereich
1,4233 € - 0,7259 €

Lagerbestände
217 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm M3 30.0 mm Stahl

20054236

Preisbereich
1,172 € - 0,3443 €

Lagerbestände
6270 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 7.0 mm M4 20.0 mm Stahl

20054311

Preisbereich
1,3485 € - 0,3956 €

Lagerbestände
11100 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt