Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8203 € - 2,0309 € | 894 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10200483 | 2,6628 € - 2,6628 € | 808 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 1,6699 € - 1,8655 € | 848 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,1212 € - 2,3469 € | 752 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,1756 € - 2,4174 € | 478 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,9787 € - 3,3398 € | 899 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,1212 € - 2,3469 € | 96 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,3389 € - 1,6699 € | 807 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2216 € - 1,5194 € | 330 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0892 € - 1,363 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2155 € - 1,5194 € | 2098 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1163 € - 1,3976 € | 126 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2772 € - 1,5946 € | 900 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3318 € - 2,6026 € | 699 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,2629 € - 2,5143 € | 1100 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,6097 € - 1,7752 € | 936 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,0008 € - 2,2115 € | 627 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,0421 € - 1,3019 € | 295 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,4522 € - 2,738 € | 1120 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,2109 € - 0,3859 € | 3000 Auf Lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm