Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,349 € - 0,3877 € 700 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Vernickelt
5.0 mm
12.0 mm
0,4347 € - 0,4739 € 867 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
5.0 mm
10.0 mm
1,01 € - 1,1222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Kein Finish
10.0 mm
35.0 mm
1,6095 € - 2,9805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Kein Finish
10.0 mm
70.0 mm
0,3625 € - 0,4528 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4NC-4NC
5.0 mm
Vernickelt
6.0 mm
5.0 mm
0,8632 € - 0,9591 € 5307 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
55.0 mm
1,7144 € - 1,9049 € 1227 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
70.0 mm
0,3777 € - 0,4196 € 145600 Auf Lager
M3
5.5 mm
Verzinkt
4.0 mm
8.0 mm
0,7835 € - 0,8705 € 2400 Auf Lager
M5
8.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
70.0 mm
0,6513 € - 1,0244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
5.0 mm
Edelstahl
4.0 mm
8.0 mm
0,2783 € - 0,5079 € 24800 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
4.5 mm
9.0 mm
2,0947 € - 4,003 € 150 Auf Lager
M6
10.0 mm
Verzinkt
12.0 mm
55.0 mm
0,6686 € - 1,3114 € 3950 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
60.0 mm
0,8197 € - 0,9108 € 1150 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
60.0 mm
3,0142 € - 3,3491 € 275 Auf Lager
M5
8.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
60.0 mm
0,627 € - 1,3831 € 250 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
55.0 mm
1,7595 € - 1,955 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
7.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
60.0 mm
5,5998 € - 7,8843 € 520 Auf Lager
M8
13.0 mm
Verzinkt
15.0 mm
60.0 mm
0,617 € - 1,2105 € 663 Auf Lager
M3
5.5 mm
Edelstahl
4.0 mm
8.0 mm
0,3264 € - 0,3535 € 698 Auf Lager
M3
6.0 mm
Verzinkt
7.0 mm
15.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10644584

Preisbereich
0,3877 € - 0,349 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 10.0 mm

10337202

Preisbereich
0,4739 € - 0,4347 €

Lagerbestände
867 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 35.0 mm

10201176

Preisbereich
1,1222 € - 1,01 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 70.0 mm

10201190

Preisbereich
2,9805 € - 1,6095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Sub-D-Abstandhalter Sechskant 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10201299

Preisbereich
0,4528 € - 0,3625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M4 55.0 mm

10226131

Preisbereich
0,9591 € - 0,8632 €

Lagerbestände
5307 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    55.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M4 70.0 mm

10226162

Preisbereich
1,9049 € - 1,7144 €

Lagerbestände
1227 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 8.0 mm

10225707

Preisbereich
0,4196 € - 0,3777 €

Lagerbestände
145600 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 70.0 mm

10226476

Preisbereich
0,8705 € - 0,7835 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10225561

Preisbereich
1,0244 € - 0,6513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M4 9.0 mm

10225981

Preisbereich
0,5079 € - 0,2783 €

Lagerbestände
24800 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    9.0 mm
  • Gewindelänge
    4.5 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 55.0 mm

10226636

Preisbereich
4,003 € - 2,0947 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    55.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M3 60.0 mm

10225936

Preisbereich
1,3114 € - 0,6686 €

Lagerbestände
3950 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M3 60.0 mm

10225943

Preisbereich
0,9108 € - 0,8197 €

Lagerbestände
1150 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 60.0 mm

10226469

Preisbereich
3,3491 € - 3,0142 €

Lagerbestände
275 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M3 55.0 mm

10096659

Preisbereich
1,3831 € - 0,627 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    55.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M4 60.0 mm

10226148

Preisbereich
1,955 € - 1,7595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 13.0 mm M8 60.0 mm

10226742

Preisbereich
7,8843 € - 5,5998 €

Lagerbestände
520 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 8.0 mm

10225714

Preisbereich
1,2105 € - 0,617 €

Lagerbestände
663 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 15.0 mm

10337400

Preisbereich
0,3535 € - 0,3264 €

Lagerbestände
698 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    7.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt