Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2813 € - 0,3125 € | 7813 Auf Lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zink
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,2711 € - 0,495 € | 5200 Auf Lager |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7259 € - 1,4233 € | 217 Auf Lager |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3956 € - 1,3485 € | 11100 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,251 € - 0,4576 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4499 € - 0,9932 € | 7605 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4964 € - 1,0947 € | 5700 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4003 € - 0,6513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4151 € - 1,4129 € | 3800 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5808 € - 0,6453 € | 2106 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3012 € - 1,157 € | 5700 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4361 € - 0,7087 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3113 € - 0,505 € | 3182 Auf Lager |
M4;Self Tapping
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2611 € - 0,4777 € | 800 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2453 € - 0,4476 € | 29500 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5839 € - 1,2869 € | 84700 Auf Lager |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,3271 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4095 € - 0,6644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6599 € - 1,0373 € | 114 Auf Lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.