Menü Suche

Distanzhalter - Schnappbefestigung

Auf Lager

Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Beim Eindrehen der selbstschneidenden Schraube werden die unteren Schäfte nach außen geklappt, weshalb keine Mutter erforderlich ist. Für ein quadratisches Loch, das eine Rotation verhindert.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Korpusdurchmesser Maximale Plattenstärke Kompatible Gewindegrößen (alle) Bohrungsgröße Abstandhalterlänge Kaufen
0,0619 € - 0,0687 € 435 Auf Lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,0961 € - 0,1067 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,0674 € - 0,0749 € 13356 Auf Lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,1178 € - 0,1309 € 8000 Auf Lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
0,0675 € - 0,0751 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,0581 € - 0,0646 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,0689 € - 0,0765 € 3034 Auf Lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
0,15 € - 0,1667 € 613 Auf Lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,0639 € - 0,071 € 1062 Auf Lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
10.0 mm
0,148 € - 0,1645 € 13482 Auf Lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
3.2 mm
0,0589 € - 0,0655 € 3000 Auf Lager
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
6.4 mm
0,0649 € - 0,0721 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
0,1254 € - 0,1393 € 218 Auf Lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,0609 € - 0,0677 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,0721 € - 0,0801 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,0739 € - 0,0821 € 17496 Auf Lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,0652 € - 0,0724 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
10017463 0,0659 € - 0,0733 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,0716 € - 0,0795 € 942 Auf Lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
0,0714 € - 0,0793 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
3.2 mm
  • von 2
Abstandhalter-Mutter 15.9 mm (L) Nylon 6/6 Natur

10017258

Preisbereich
0,0687 € - 0,0619 €

Lagerbestände
435 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.9 mm
  • Kopfform
    Rund
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Korpusdurchmesser
    6.7 mm
Abstandhalter-Mutter 25.4 mm (L) Nylon 6/6 Natur

10017326

Preisbereich
0,1067 € - 0,0961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.4 mm
  • Kopfform
    Rund
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Korpusdurchmesser
    6.7 mm
Abstandhalter-Mutter 6.4 mm (L) Nylon 6/6 Natur

10017364

Preisbereich
0,0749 € - 0,0674 €

Lagerbestände
13356 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Kopfform
    Rund
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Korpusdurchmesser
    6.7 mm
Abstandhalter-Mutter 6.0 mm (L) Nylon 6/6 Natur

10017432

Preisbereich
0,1309 € - 0,1178 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Kopfform
    Rund
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Korpusdurchmesser
    6.7 mm
Abstandhalter-Mutter 15.9 mm (L) Nylon Natur

10017265

Preisbereich
0,0751 € - 0,0675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.9 mm
  • Kopfform
    Rund
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Korpusdurchmesser
    6.7 mm
Abstandhalter-Mutter 4.8 mm (L) Nylon Natur

10017357

Preisbereich
0,0646 € - 0,0581 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Kopfform
    Rund
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Korpusdurchmesser
    6.7 mm
Abstandhalter-Mutter 4.0 mm (L) Nylon Natur

10017388

Preisbereich
0,0765 € - 0,0689 €

Lagerbestände
3034 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Kopfform
    Rund
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Korpusdurchmesser
    6.7 mm
Abstandhalter-Mutter 8.0 mm (L) Nylon 6/6 Natur

10017470

Preisbereich
0,1667 € - 0,15 €

Lagerbestände
613 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Kopfform
    Rund
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Korpusdurchmesser
    6.7 mm
Abstandhalter-Mutter 10.0 mm (L) Nylon 6/6 Natur

10017272

Preisbereich
0,071 € - 0,0639 €

Lagerbestände
1062 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Kopfform
    Rund
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Korpusdurchmesser
    6.7 mm
Abstandhalter-Mutter 3.2 mm (L) Nylon 6/6 Natur

10017333

Preisbereich
0,1645 € - 0,148 €

Lagerbestände
13482 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Kopfform
    Rund
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Korpusdurchmesser
    6.7 mm
Abstandhalter-Mutter 6.4 mm (L) Nylon Natur

10636787

Preisbereich
0,0655 € - 0,0589 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Kopfform
    Rund
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Abstandhalter-Mutter 6.0 mm (L) Nylon Natur

10017449

Preisbereich
0,0721 € - 0,0649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Kopfform
    Rund
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Korpusdurchmesser
    6.7 mm
Abstandhalter-Mutter 9.5 mm (L) Nylon 6/6 Natur

10017418

Preisbereich
0,1393 € - 0,1254 €

Lagerbestände
218 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Kopfform
    Rund
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Korpusdurchmesser
    6.7 mm
Abstandhalter-Mutter 8.0 mm (L) Nylon Natur

10017487

Preisbereich
0,0677 € - 0,0609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Kopfform
    Rund
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Korpusdurchmesser
    6.7 mm
Abstandhalter-Mutter 19.1 mm (L) Nylon Natur

10017296

Preisbereich
0,0801 € - 0,0721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    19.1 mm
  • Kopfform
    Rund
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Korpusdurchmesser
    6.7 mm
Abstandhalter-Mutter 9.5 mm (L) Nylon Natur

10017425

Preisbereich
0,0821 € - 0,0739 €

Lagerbestände
17496 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Kopfform
    Rund
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Korpusdurchmesser
    6.7 mm
Abstandhalter-Mutter 12.0 mm (L) Nylon Natur

10017319

Preisbereich
0,0724 € - 0,0652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Kopfform
    Rund
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Korpusdurchmesser
    6.7 mm
Abstandhalter-Mutter 12.7 mm (L) Nylon Natur

10017463

Preisbereich
0,0733 € - 0,0659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Kopfform
    Rund
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Korpusdurchmesser
    6.7 mm
Abstandhalter-Mutter 12.0 mm (L) Nylon 6/6 Natur

10017302

Preisbereich
0,0795 € - 0,0716 €

Lagerbestände
942 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Kopfform
    Rund
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Korpusdurchmesser
    6.7 mm
Abstandhalter-Mutter 3.2 mm (L) Nylon Natur

10636749

Preisbereich
0,0793 € - 0,0714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Kopfform
    Rund
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6