Menü Suche

Distanzbolzen mit Doppelverriegelung

Auf Lager

Unsere doppelt verriegelnden Leiterplatten-Distanzbolzen verriegeln an beiden Enden und bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, zwei Leiterplatten oder eine einzelne Leiterplatte an einem Rahmen oder einem Chassis zu befestigen. Sie sind mit alternativen Verriegelungsoptionen an beiden Enden des Abstandhalters erhältlich und werden in verschiedenen Formen sowie in zahlreichen Größen angeboten, um Ihren Projektanforderungen gerecht zu werden. Sie sind für eine Reihe von Bedürfnissen und Anwendungen geeignet. Das Sortiment ist entweder aus Nylon 6/6 (RMS-01) oder flammhemmendem Nylon 6/6 (RMS-19) mit zwei UL-Zertifizierungsoptionen (UL94 V0 und UL94 V2) erhältlich.

  • Einfache Montage per Hand.
  • Naturfarben.


Seriennummer: SR2719 ,SR2727

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
770 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,1829 € - 0,2104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
4.0 mm
0,0371 € - 0,0413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1548 € - 0,1774 € 4851 Auf Lager
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
14.3 mm
0,1616 € - 0,1796 € 10972 Auf Lager
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
2.0 mm
0,0648 € - 0,072 € 49 Auf Lager
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
3.0 mm
0,0691 € - 0,0768 € 17986 Auf Lager
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
5.0 mm
0,052 € - 0,0578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
3.0 mm
0,1625 € - 0,1805 € 2919 Auf Lager
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
3.0 mm
0,1647 € - 0,1886 € 19263 Auf Lager
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
10.0 mm
0,1548 € - 0,1774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
12.7 mm
0,1689 € - 0,1929 € 100 Auf Lager
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
22.0 mm
0,1845 € - 0,2121 € 75 Auf Lager
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
7.0 mm
0,1205 € - 0,1488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
3.2 mm
0,1647 € - 0,1886 € 7187 Auf Lager
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
8.0 mm
0,1845 € - 0,2121 € 6030 Auf Lager
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
12.0 mm
0,1321 € - 0,1631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
9.5 mm
0,1321 € - 0,1631 € 73000 Auf Lager
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
6.4 mm
0,1689 € - 0,1929 € 775 Auf Lager
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
18.0 mm
0,1315 € - 0,1492 € 9058 Auf Lager
4.0 mm
4.0 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,1541 € - 0,1716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
  • von 39
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10015155

Preisbereich
0,2104 € - 0,1829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.3 mm PA UL94 V-0 Natur

10003442

Preisbereich
0,0413 € - 0,0371 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10003435

Preisbereich
0,1774 € - 0,1548 €

Lagerbestände
4851 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.54 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10015391

Preisbereich
0,1796 € - 0,1616 €

Lagerbestände
10972 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10015131

Preisbereich
0,072 € - 0,0648 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10015179

Preisbereich
0,0768 € - 0,0691 €

Lagerbestände
17986 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10559406

Preisbereich
0,0578 € - 0,052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10015124

Preisbereich
0,1805 € - 0,1625 €

Lagerbestände
2919 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10015582

Preisbereich
0,1886 € - 0,1647 €

Lagerbestände
19263 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10003411

Preisbereich
0,1774 € - 0,1548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.54 mm
Schnappverschluss-Halterung 22.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10015377

Preisbereich
0,1929 € - 0,1689 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10015216

Preisbereich
0,2121 € - 0,1845 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10003299

Preisbereich
0,1488 € - 0,1205 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.54 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10015544

Preisbereich
0,1886 € - 0,1647 €

Lagerbestände
7187 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10015285

Preisbereich
0,2121 € - 0,1845 €

Lagerbestände
6030 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10003374

Preisbereich
0,1631 € - 0,1321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.54 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10003336

Preisbereich
0,1631 € - 0,1321 €

Lagerbestände
73000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.54 mm
Schnappverschluss-Halterung 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10015339

Preisbereich
0,1929 € - 0,1689 €

Lagerbestände
775 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10026977

Preisbereich
0,1492 € - 0,1315 €

Lagerbestände
9058 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm PA UL94 V-0 Natur

10026892

Preisbereich
0,1716 € - 0,1541 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm