Menü Suche

Distanzbolzen mit Doppelverriegelung

Auf Lager

Unsere doppelt verriegelnden Leiterplatten-Distanzbolzen verriegeln an beiden Enden und bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, zwei Leiterplatten oder eine einzelne Leiterplatte an einem Rahmen oder einem Chassis zu befestigen. Sie sind mit alternativen Verriegelungsoptionen an beiden Enden des Abstandhalters erhältlich und werden in verschiedenen Formen sowie in zahlreichen Größen angeboten, um Ihren Projektanforderungen gerecht zu werden. Sie sind für eine Reihe von Bedürfnissen und Anwendungen geeignet. Das Sortiment ist entweder aus Nylon 6/6 (RMS-01) oder flammhemmendem Nylon 6/6 (RMS-19) mit zwei UL-Zertifizierungsoptionen (UL94 V0 und UL94 V2) erhältlich.

  • Einfache Montage per Hand.
  • Naturfarben.


Seriennummer: SR2719 ,SR2727

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
770 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,1389 € - 0,1534 € 1891 Auf Lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,524 € - 0,5339 € 2685 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1598 € - 0,1764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1987 € - 0,2207 € 3107 Auf Lager
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,0783 € - 0,087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
31.7 mm
0,0896 € - 0,0995 € 158 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,1598 € - 0,1764 € 6109 Auf Lager
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
31.7 mm
0,1389 € - 0,1534 € 678 Auf Lager
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
28.6 mm
0,0718 € - 0,0798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
0,1598 € - 0,1764 € 4852 Auf Lager
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
25.4 mm
0,1389 € - 0,1534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
25.4 mm
0,1389 € - 0,1534 € 51198 Auf Lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,1389 € - 0,1534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,1661 € - 0,1844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
15.9 mm
0,3196 € - 0,3529 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,3196 € - 0,3529 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
31.7 mm
0,1598 € - 0,1764 € 555 Auf Lager
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,0779 € - 0,0866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.0 mm
0,081 € - 0,09 € 906 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.0 mm
0,0615 € - 0,0683 € 15000 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.0 mm
  • von 39
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10011881

Preisbereich
0,1534 € - 0,1389 €

Lagerbestände
1891 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm PES UL94 V-0 Schwarz

10159996

Preisbereich
0,5339 € - 0,524 €

Lagerbestände
2685 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PES UL94 V-0 Schwarz

10159972

Preisbereich
0,1764 € - 0,1598 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10012031

Preisbereich
0,2207 € - 0,1987 €

Lagerbestände
3107 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 31.7 mm PA UL94 V-0 Natur

10011843

Preisbereich
0,087 € - 0,0783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 28.6 mm PA UL94 V-0 Natur

10011829

Preisbereich
0,0995 € - 0,0896 €

Lagerbestände
158 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 31.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10011713

Preisbereich
0,1764 € - 0,1598 €

Lagerbestände
6109 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10011454

Preisbereich
0,1534 € - 0,1389 €

Lagerbestände
678 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 16.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10011447

Preisbereich
0,0798 € - 0,0718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10011423

Preisbereich
0,1764 € - 0,1598 €

Lagerbestände
4852 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10011416

Preisbereich
0,1534 € - 0,1389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10011911

Preisbereich
0,1534 € - 0,1389 €

Lagerbestände
51198 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10011874

Preisbereich
0,1534 € - 0,1389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10011461

Preisbereich
0,1844 € - 0,1661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 28.6 mm PES UL94 V-0 Schwarz

10159958

Preisbereich
0,3529 € - 0,3196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 31.7 mm PES UL94 V-0 Schwarz

10159965

Preisbereich
0,3529 € - 0,3196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10011836

Preisbereich
0,1764 € - 0,1598 €

Lagerbestände
555 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10011355

Preisbereich
0,0866 € - 0,0779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10011362

Preisbereich
0,09 € - 0,081 €

Lagerbestände
906 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10011393

Preisbereich
0,0683 € - 0,0615 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm