Menü Suche

Distanzbolzen mit Doppelverriegelung

Auf Lager

Unsere doppelt verriegelnden Leiterplatten-Distanzbolzen verriegeln an beiden Enden und bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, zwei Leiterplatten oder eine einzelne Leiterplatte an einem Rahmen oder einem Chassis zu befestigen. Sie sind mit alternativen Verriegelungsoptionen an beiden Enden des Abstandhalters erhältlich und werden in verschiedenen Formen sowie in zahlreichen Größen angeboten, um Ihren Projektanforderungen gerecht zu werden. Sie sind für eine Reihe von Bedürfnissen und Anwendungen geeignet. Das Sortiment ist entweder aus Nylon 6/6 (RMS-01) oder flammhemmendem Nylon 6/6 (RMS-19) mit zwei UL-Zertifizierungsoptionen (UL94 V0 und UL94 V2) erhältlich.

  • Einfache Montage per Hand.
  • Naturfarben.


Seriennummer: SR2719 ,SR2727

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
770 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,1394 € - 0,1549 € 6000 Auf Lager
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
25.4 mm
0,1169 € - 0,1299 € 385 Auf Lager
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
0,0924 € - 0,1027 € 898 Auf Lager
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,0742 € - 0,0824 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,0738 € - 0,082 € 7000 Auf Lager
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,0501 € - 0,0556 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1538 € - 0,1708 € 20100 Auf Lager
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
0,0896 € - 0,0996 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,0549 € - 0,061 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0812 € - 0,0902 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,0648 € - 0,072 € 97800 Auf Lager
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
11.1 mm
0,0629 € - 0,0699 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1406 € - 0,1562 € 6433 Auf Lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1732 € - 0,1963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,0557 € - 0,0619 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,0581 € - 0,0646 € 960 Auf Lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1506 € - 0,1707 € 6230 Auf Lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,068 € - 0,0756 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,0585 € - 0,065 € 501 Auf Lager
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,1192 € - 0,1325 € 30005 Auf Lager
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
  • von 39
Schnappverschluss-Halterung 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10017579

Preisbereich
0,1549 € - 0,1394 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10017609

Preisbereich
0,1299 € - 0,1169 €

Lagerbestände
385 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10017685

Preisbereich
0,1027 € - 0,0924 €

Lagerbestände
898 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 34.9 mm PA UL94 V-0 Natur

10017654

Preisbereich
0,0824 € - 0,0742 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 V-0 Natur

10017791

Preisbereich
0,082 € - 0,0738 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm PA UL94 V-2 Natur

10018583

Preisbereich
0,0556 € - 0,0501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10017913

Preisbereich
0,1708 € - 0,1538 €

Lagerbestände
20100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 34.9 mm PA UL94 V-0 Natur

10634219

Preisbereich
0,0996 € - 0,0896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-0 Natur

10018545

Preisbereich
0,061 € - 0,0549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm PA UL94 V-0 Natur

10017883

Preisbereich
0,0902 € - 0,0812 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10018026

Preisbereich
0,072 € - 0,0648 €

Lagerbestände
97800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm PA UL94 V-0 Natur

10633168

Preisbereich
0,0699 € - 0,0629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10018392

Preisbereich
0,1562 € - 0,1406 €

Lagerbestände
6433 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    5.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm PA UL94 V-0 Natur

10018361

Preisbereich
0,1963 € - 0,1732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10018439

Preisbereich
0,0619 € - 0,0557 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    5.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10018330

Preisbereich
0,0646 € - 0,0581 €

Lagerbestände
960 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    5.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10018354

Preisbereich
0,1707 € - 0,1506 €

Lagerbestände
6230 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    5.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10017852

Preisbereich
0,0756 € - 0,068 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10017814

Preisbereich
0,065 € - 0,0585 €

Lagerbestände
501 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10017999

Preisbereich
0,1325 € - 0,1192 €

Lagerbestände
30005 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm