Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unsere doppelt verriegelnden Leiterplatten-Distanzbolzen verriegeln an beiden Enden und bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, zwei Leiterplatten oder eine einzelne Leiterplatte an einem Rahmen oder einem Chassis zu befestigen. Sie sind mit alternativen Verriegelungsoptionen an beiden Enden des Abstandhalters erhältlich und werden in verschiedenen Formen sowie in zahlreichen Größen angeboten, um Ihren Projektanforderungen gerecht zu werden. Sie sind für eine Reihe von Bedürfnissen und Anwendungen geeignet. Das Sortiment ist entweder aus Nylon 6/6 (RMS-01) oder flammhemmendem Nylon 6/6 (RMS-19) mit zwei UL-Zertifizierungsoptionen (UL94 V0 und UL94 V2) erhältlich.
Seriennummer: SR2719 ,SR2727
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Bohrungsdurchmesser B | Plattenstärkenbereich A | Plattenstärkenbereich B | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1598 € - 0,1764 € | 555 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0866 € - 0,0963 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0931 € - 0,1035 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0938 € - 0,1043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
| 0,0761 € - 0,0845 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0873 € - 0,0971 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0917 € - 0,1019 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0945 € - 0,1051 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0931 € - 0,1035 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,096 € - 0,1067 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,12 € - 0,1613 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0888 € - 0,0987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0383 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1845 € - 0,2121 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0558 € - 0,062 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0611 € - 0,0679 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0791 € - 0,0879 € | 218 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10015490 | 0,1605 € - 0,1844 € | 3788 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 0,1561 € - 0,183 € | 11209 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,052 € - 0,0578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.