Menü Suche

Distanzbolzen mit Doppelverriegelung

Auf Lager

Unsere doppelt verriegelnden Leiterplatten-Distanzbolzen verriegeln an beiden Enden und bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, zwei Leiterplatten oder eine einzelne Leiterplatte an einem Rahmen oder einem Chassis zu befestigen. Sie sind mit alternativen Verriegelungsoptionen an beiden Enden des Abstandhalters erhältlich und werden in verschiedenen Formen sowie in zahlreichen Größen angeboten, um Ihren Projektanforderungen gerecht zu werden. Sie sind für eine Reihe von Bedürfnissen und Anwendungen geeignet. Das Sortiment ist entweder aus Nylon 6/6 (RMS-01) oder flammhemmendem Nylon 6/6 (RMS-19) mit zwei UL-Zertifizierungsoptionen (UL94 V0 und UL94 V2) erhältlich.

  • Einfache Montage per Hand.
  • Naturfarben.


Seriennummer: SR2719 ,SR2727

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
770 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0715 € - 0,0794 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0797 € - 0,0885 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,0681 € - 0,0757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
0,0718 € - 0,0798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,0733 € - 0,0815 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,06 € - 0,0667 € 4000 Auf Lager
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
25.4 mm
0,0722 € - 0,0803 € 3799 Auf Lager
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
11.1 mm
0,0653 € - 0,0726 € 2952 Auf Lager
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,0663 € - 0,0737 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
7.9 mm
0,0785 € - 0,0872 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
31.8 mm
0,0614 € - 0,0682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,13 € - 0,1445 € 5908 Auf Lager
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,0741 € - 0,0824 € 264 Auf Lager
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,0594 € - 0,066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,0615 € - 0,0684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
38.1 mm
0,1731 € - 0,1985 € 938 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,0578 € - 0,0642 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
20.0 mm
0,028 € - 0,0312 € 2474 Auf Lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0617 € - 0,0685 € 1535 Auf Lager
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,064 € - 0,0712 € 2996 Auf Lager
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
  • von 39
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-0 Natur

10488799

Preisbereich
0,0794 € - 0,0715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm PA UL94 V-0 Natur

10017883

Preisbereich
0,0885 € - 0,0797 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10017876

Preisbereich
0,0757 € - 0,0681 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm PA UL94 V-0 Natur

10110942

Preisbereich
0,0798 € - 0,0718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 V-0 Natur

10018484

Preisbereich
0,0815 € - 0,0733 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10004425

Preisbereich
0,0667 € - 0,06 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.86 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10004586

Preisbereich
0,0803 € - 0,0722 €

Lagerbestände
3799 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.86 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10004371

Preisbereich
0,0726 € - 0,0653 €

Lagerbestände
2952 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.86 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm PA UL94 V-0 Natur

10110676

Preisbereich
0,0737 € - 0,0663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    3.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10004470

Preisbereich
0,0872 € - 0,0785 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.86 mm
Schnappverschluss-Halterung 18.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10488782

Preisbereich
0,0682 € - 0,0614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10004548

Preisbereich
0,1445 € - 0,13 €

Lagerbestände
5908 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.86 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm PA UL94 V-0 Natur

10004388

Preisbereich
0,0824 € - 0,0741 €

Lagerbestände
264 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10634196

Preisbereich
0,066 € - 0,0594 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 38.1 mm PA UL94 V-0 Natur

10004517

Preisbereich
0,0684 € - 0,0615 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10005194

Preisbereich
0,1985 € - 0,1731 €

Lagerbestände
938 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 20.0 mm PA UL94 V-2 Schwarz

10015698

Preisbereich
0,0642 € - 0,0578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10005101

Preisbereich
0,0312 € - 0,028 €

Lagerbestände
2474 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 10.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10005118

Preisbereich
0,0685 € - 0,0617 €

Lagerbestände
1535 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 10.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10015001

Preisbereich
0,0712 € - 0,064 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm