Menü Suche

Distanzbolzen mit Doppelverriegelung

Auf Lager

Unsere doppelt verriegelnden Leiterplatten-Distanzbolzen verriegeln an beiden Enden und bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, zwei Leiterplatten oder eine einzelne Leiterplatte an einem Rahmen oder einem Chassis zu befestigen. Sie sind mit alternativen Verriegelungsoptionen an beiden Enden des Abstandhalters erhältlich und werden in verschiedenen Formen sowie in zahlreichen Größen angeboten, um Ihren Projektanforderungen gerecht zu werden. Sie sind für eine Reihe von Bedürfnissen und Anwendungen geeignet. Das Sortiment ist entweder aus Nylon 6/6 (RMS-01) oder flammhemmendem Nylon 6/6 (RMS-19) mit zwei UL-Zertifizierungsoptionen (UL94 V0 und UL94 V2) erhältlich.

  • Einfache Montage per Hand.
  • Naturfarben.


Seriennummer: SR2719 ,SR2727

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
770 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0866 € - 0,0963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0873 € - 0,0971 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,0917 € - 0,1019 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,0931 € - 0,1035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,0938 € - 0,1043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.8 mm
0,12 € - 0,1613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,0945 € - 0,1051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,0761 € - 0,0845 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,0931 € - 0,1035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,096 € - 0,1067 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,0888 € - 0,0987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0888 € - 0,0987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1706 € - 0,1895 € 1000 Auf Lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
18.3 mm
0,0953 € - 0,1059 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
24.1 mm
0,0383 € - 0,0425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1647 € - 0,1886 € 29106 Auf Lager
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
9.0 mm
0,1845 € - 0,2121 € 6030 Auf Lager
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
12.0 mm
0,0602 € - 0,0669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
16.0 mm
0,0212 € - 0,0236 € 47738 Auf Lager
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
6.0 mm
0,0684 € - 0,0761 € 108 Auf Lager
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
8.0 mm
  • von 39
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10365199

Preisbereich
0,0963 € - 0,0866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    3.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10365205

Preisbereich
0,0971 € - 0,0873 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    3.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10365243

Preisbereich
0,1019 € - 0,0917 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    3.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10365236

Preisbereich
0,1035 € - 0,0931 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    3.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 20.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10365274

Preisbereich
0,1043 € - 0,0938 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    3.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10365182

Preisbereich
0,1613 € - 0,12 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    3.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10365281

Preisbereich
0,1051 € - 0,0945 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    3.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10365441

Preisbereich
0,0845 € - 0,0761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10365267

Preisbereich
0,1035 € - 0,0931 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    3.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10365304

Preisbereich
0,1067 € - 0,096 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    3.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10365212

Preisbereich
0,0987 € - 0,0888 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    3.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10365229

Preisbereich
0,0987 € - 0,0888 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    3.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 18.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10365250

Preisbereich
0,1895 € - 0,1706 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    3.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 24.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10365298

Preisbereich
0,1059 € - 0,0953 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    3.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10365472

Preisbereich
0,0425 € - 0,0383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10015247

Preisbereich
0,1886 € - 0,1647 €

Lagerbestände
29106 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10015285

Preisbereich
0,2121 € - 0,1845 €

Lagerbestände
6030 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 16.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10015322

Preisbereich
0,0669 € - 0,0602 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10015193

Preisbereich
0,0236 € - 0,0212 €

Lagerbestände
47738 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10015230

Preisbereich
0,0761 € - 0,0684 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm