Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10010631
HSCBS-3
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,6172 € |
| 5000 + | 0,5555 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farbe | Natur;Schwarz |
|---|---|
| Befestigungstyp Bohrung A | Verriegelnde Spreizanker-Befestigung |
| Befestigungstyp Bohrung B | Verriegelnde Spreizanker-Befestigung |
| Korpusdurchmesser | 10.0 mm |
| Korpusdurchmesser | 0.394 in |
| Bohrungsdurchmesser A | 4.8 mm |
| Bohrungsdurchmesser A | 0.189 in |
| Bohrungsdurchmesser B | 0.189 in |
| Bohrungsdurchmesser B | 4.8 mm |
| Verschlusskopf Höhe B | 5.3 mm |
| Verschlusskopf Höhe B | 0.209 in |
| Plattenstärkenbereich A | 0.79 - 1.98 mm |
| Plattenstärkenbereich A | 0.031 - 0.078 in |
| Plattenstärkenbereich B | 0.79 - 1.98 mm |
| Plattenstärkenbereich B | 0.031 - 0.078 in |
| Abstandhalterlänge | 27.1 mm |
| Abstandhalterlänge | 1.067 in |
| Hauptmaterial | Polyamid 66 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |