Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10004814
DLMSPM-5-01
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2576 € |
| 5000 + | 0,2318 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farbe | Natur |
|---|---|
| Befestigungstyp Bohrung A | Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung |
| Befestigungstyp Bohrung B | Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung |
| Korpusdurchmesser | 0.181 in |
| Korpusdurchmesser | 4.6 mm |
| Bohrungsdurchmesser A | 0.125 in |
| Bohrungsdurchmesser A | 3.18 mm |
| Bohrungsdurchmesser B | 3.18 mm |
| Bohrungsdurchmesser B | 0.125 in |
| Verschlusskopf Höhe B | 3.6 mm |
| Verschlusskopf Höhe B | 0.142 in |
| Plattenstärkenbereich A | 0.062 in |
| Plattenstärkenbereich A | 1.57 mm |
| Plattenstärkenbereich B | 1.57 mm |
| Plattenstärkenbereich B | 0.062 in |
| Abstandhalterlänge | 0.311 in |
| Abstandhalterlänge | 7.9 mm |
| Hauptmaterial | Nylon 6/6 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |