Menü Suche

DIN Schienen-Kabelclips

Auf Lager

Schienenbefestigungsclips werden für alle herkömmlichen DIN-Schienenprofile verwendet. Sie sind leicht und benötigen kein Montagewerkzeug. Eine langfristige Kabelmanagement-Lösung, auch zum Nachrüsten bei vorhandenen Installationen geeignet.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
21 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schienentyp Ausführung Typ Kaufen
0,0847 € - 0,1247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Extrudiert
4
0,0796 € - 0,1171 € 367 Auf Lager
Extrudiert
4
0,0885 € - 0,1478 € 260 Auf Lager
Hutprofil
DIN-Schiene
3
0,0943 € - 0,1562 € 896 Auf Lager
G-Profil
2
0,0863 € - 0,1265 € 238 Auf Lager
Extrudiert
1
0,0911 € - 0,1337 € 4129 Auf Lager
Extrudiert
4
0,0911 € - 0,1337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Extrudiert
1
0,0943 € - 0,1562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Hutprofil
2
0,115 € - 0,1689 € 585 Auf Lager
Extrudiert
1
0,5026 € - 0,6206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#2 and #3
Dinn Rail
Dinn Rail Clip
0,0926 € - 0,1534 € 2000 Auf Lager
C-Profil
2
0,0965 € - 0,1605 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
G-Profil
1
0,1082 € - 0,1577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Extrudiert
2
0,1139 € - 0,1675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Extrudiert
2
0,1242 € - 0,183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Extrudiert
2
0,0927 € - 0,1367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Extrudiert
3
0,0874 € - 0,1286 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Extrudiert
3
0,113 € - 0,1661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Extrudiert
3
0,0943 € - 0,1562 € 966 Auf Lager
C-Profil
1
0,0912 € - 0,152 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
G-Profil
3
  • von 2
Schienenclip 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Natur

10038239

Preisbereich
0,1247 € - 0,0847 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Schienentyp
    Extrudiert
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Typ
    4
Schienenclip 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Natur

10038192

Preisbereich
0,1171 € - 0,0796 €

Lagerbestände
367 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Schienentyp
    Extrudiert
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Typ
    4
Schienenclip 3 6.4 mm (W) Nylon 6/6 Natur

10005316

Preisbereich
0,1478 € - 0,0885 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Schienentyp
    Hutprofil
  • Ausführung
    DIN-Schiene
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    6.4 mm
Schienenclip 2 11.3 mm (W) Nylon 6/6 Natur

10005279

Preisbereich
0,1562 € - 0,0943 €

Lagerbestände
896 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Schienentyp
    G-Profil
  • Innenhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    11.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Schienenclip 1 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Natur

10038215

Preisbereich
0,1265 € - 0,0863 €

Lagerbestände
238 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Schienentyp
    Extrudiert
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Typ
    1
Schienenclip 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Natur

10038277

Preisbereich
0,1337 € - 0,0911 €

Lagerbestände
4129 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Schienentyp
    Extrudiert
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Typ
    4
Schienenclip 1 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Natur

10038253

Preisbereich
0,1337 € - 0,0911 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Schienentyp
    Extrudiert
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Typ
    1
Schienenclip 2 11.3 mm (W) Nylon 6/6 Natur

10005309

Preisbereich
0,1562 € - 0,0943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Schienentyp
    Hutprofil
  • Innenhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    11.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Schienenclip 1 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Natur

10038291

Preisbereich
0,1689 € - 0,115 €

Lagerbestände
585 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Schienentyp
    Extrudiert
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Typ
    1
Schienenclip Din-Schiene (W) PA Natur

10363249

Preisbereich
0,6206 € - 0,5026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Schienentyp
    #2 and #3
  • Ausführung
    Dinn Rail
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Schienenbefestigungsclip 2 11.3 mm Nylon 6/6 Natur

10005255

Preisbereich
0,1534 € - 0,0926 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Schienentyp
    C-Profil
  • Innenhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    11.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Schienenclip 1 11.1 mm (W) Nylon 6/6 Natur

10005293

Preisbereich
0,1605 € - 0,0965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Schienentyp
    G-Profil
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Schienenclip 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Natur

10038185

Preisbereich
0,1577 € - 0,1082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Schienentyp
    Extrudiert
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Typ
    2
Schienenclip 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Natur

10038222

Preisbereich
0,1675 € - 0,1139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Schienentyp
    Extrudiert
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Typ
    2
Schienenclip 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Natur

10038260

Preisbereich
0,183 € - 0,1242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Schienentyp
    Extrudiert
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Typ
    2
Schienenclip 3 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Natur

10038208

Preisbereich
0,1367 € - 0,0927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Schienentyp
    Extrudiert
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Typ
    3
Schienenclip 3 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Natur

10038246

Preisbereich
0,1286 € - 0,0874 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Schienentyp
    Extrudiert
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Typ
    3
Schienenclip 3 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Natur

10038284

Preisbereich
0,1661 € - 0,113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Schienentyp
    Extrudiert
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Typ
    3
Schienenclip 1 11.1 mm (W) Nylon 6/6 Natur

10005262

Preisbereich
0,1562 € - 0,0943 €

Lagerbestände
966 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Schienentyp
    C-Profil
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Schienenclip 3 6.4 mm (W) Nylon 6/6 Natur

10005286

Preisbereich
0,152 € - 0,0912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Schienentyp
    G-Profil
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66