Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromlegierter Stahl Farbe: Gelb, Rot, Blau, Grün Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Federweg bei maximaler Belastung | Federrate | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Maximaler Federweg | Maximale Kraft | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
27.5 Nmm
27.5 Nmm
|
Gelb
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
291.0 N
291.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
|||
| 44,604 € - 50,8485 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.051 in
26.7 mm
|
515.0 Nmm
515.0 Nmm
|
Rot
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
15450.0 N
15450.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5,883 € - 8,1186 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.504 in
12.8 mm
|
588.7 Nmm
588.7 Nmm
|
Gelb
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
8830.0 N
8830.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 54,8589 € - 62,5391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.004 in
25.5 mm
|
700.0 Nmm
700.0 Nmm
|
Gelb
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
21490.0 N
21490.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 110,7041 € - 126,2027 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
384.0 Nmm
384.0 Nmm
|
Gelb
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.197 in
55.8 mm
|
21427.0 N
21427.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 5,0245 € - 6,9339 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
226.6 Nmm
226.6 Nmm
|
Gelb
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
5529.0 N
5529.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 8,7961 € - 12,1386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.004 in
25.5 mm
|
273.8 Nmm
273.8 Nmm
|
Gelb
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
9254.0 N
9254.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 20,5054 € - 26,2469 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
80.5 Nmm
80.5 Nmm
|
Gelb
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.724 in
69.2 mm
|
5569.0 N
5569.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 10,2123 € - 14,093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
132.5 Nmm
132.5 Nmm
|
Gelb
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
5669.0 N
5669.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 6,4585 € - 8,9128 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.878 in
22.3 mm
|
193.5 Nmm
193.5 Nmm
|
Gelb
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
5746.0 N
5746.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 10,8233 € - 14,9362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.37 in
34.8 mm
|
118.8 Nmm
118.8 Nmm
|
Gelb
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.913 in
48.6 mm
|
5772.0 N
5772.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 3,1942 € - 4,408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
478.3 Nmm
478.3 Nmm
|
Gelb
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
5453.0 N
5453.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 9,2977 € - 12,8309 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
54.5 Nmm
54.5 Nmm
|
Gelb
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.516 in
63.9 mm
|
3485.0 N
3485.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 2,9758 € - 4,1066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
420.0 Nmm
420.0 Nmm
|
Gelb
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
5754.0 N
5754.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 15,673 € - 20,0614 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.496 in
38.0 mm
|
179.7 Nmm
179.7 Nmm
|
Gelb
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.953 in
49.6 mm
|
8915.0 N
8915.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 7,096 € - 9,7924 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
452.8 Nmm
452.8 Nmm
|
Gelb
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
8830.0 N
8830.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 5,3904 € - 7,4388 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
300.1 Nmm
300.1 Nmm
|
Rot
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
6961.0 N
6961.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 7,3439 € - 10,1346 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.654 in
42.0 mm
|
57.5 Nmm
57.5 Nmm
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.941 in
49.3 mm
|
2834.0 N
2834.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 8,5752 € - 11,8338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.346 in
34.2 mm
|
155.7 Nmm
155.7 Nmm
|
Rot
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
6603.0 N
6603.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 11,7027 € - 16,1498 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.602 in
91.5 mm
|
26.8 Nmm
26.8 Nmm
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.614 in
117.2 mm
|
3136.0 N
3136.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.