Menü Suche

Die Springs

Auf Lager

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromlegierter Stahl Farbe: Gelb, Rot, Blau, Grün Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
439 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federweg bei maximaler Belastung Federrate Farbe Bohrungsdurchmesser Maximaler Federweg Maximale Kraft Typ Kaufen
25,8284 € - 33,0603 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.3 mm
87.9 Nmm
Gelb
40.0 mm
104.0 mm
9137.0 N
Extrem schwere Ausführung
22,9648 € - 29,395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5 mm
389.0 Nmm
Gelb
50.0 mm
34.7 mm
13497.0 N
Extrem schwere Ausführung
158,5726 € - 180,7728 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.5 mm
263.0 Nmm
Gelb
63.0 mm
86.7 mm
22802.0 N
Extrem schwere Ausführung
48,2058 € - 66,524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.3 mm
120.0 Nmm
Gelb
50.0 mm
105.4 mm
12647.0 N
Extrem schwere Ausführung
52,6111 € - 59,9767 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.8 mm
620.0 Nmm
Gelb
63.0 mm
34.9 mm
21638.0 N
Extrem schwere Ausführung
88,2866 € - 100,6467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
337.0 Nmm
Gelb
63.0 mm
64.8 mm
21838.0 N
Extrem schwere Ausführung
54,8589 € - 62,5391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5 mm
700.0 Nmm
Gelb
63.0 mm
30.7 mm
21490.0 N
Extrem schwere Ausführung
110,7041 € - 126,2027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
384.0 Nmm
Gelb
63.0 mm
55.8 mm
21427.0 N
Extrem schwere Ausführung
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.2 mm
8.2 Nmm
Grün
10.0 mm
20.5 mm
171.0 N
Befestigungsplatte und Schnapper
0,9233 € - 1,1819 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
12.2 Nmm
Grün
10.0 mm
13.5 mm
165.0 N
Befestigungsplatte und Schnapper
0,5074 € - 0,7003 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
9.9 Nmm
Grün
10.0 mm
17.5 mm
174.0 N
Befestigungsplatte und Schnapper
0,7641 € - 1,0545 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.6 mm
6.4 Nmm
Grün
10.0 mm
24.1 mm
155.0 N
Befestigungsplatte und Schnapper
0,6372 € - 0,8794 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.4 mm
4.3 Nmm
Grün
10.0 mm
43.4 mm
184.0 N
Befestigungsplatte und Schnapper
0,8436 € - 1,1642 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.6 mm
12.7 Nmm
Grün
16.0 mm
39.1 mm
496.0 N
Befestigungsplatte und Schnapper
2,9053 € - 4,0093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.6 mm
6.6 Nmm
Grün
16.0 mm
60.8 mm
401.0 N
Befestigungsplatte und Schnapper
0,8041 € - 1,1097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.2 mm
34.4 Nmm
Grün
20.0 mm
20.7 mm
712.0 N
Befestigungsplatte und Schnapper
0,7879 € - 1,0873 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
23.2 Nmm
Grün
16.0 mm
17.6 mm
409.0 N
Befestigungsplatte und Schnapper
1,0739 € - 1,4819 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.2 mm
12.7 Nmm
Grün
12.5 mm
25.2 mm
321.0 N
Befestigungsplatte und Schnapper
0,9964 € - 1,375 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.4 mm
5.9 Nmm
Grün
12.5 mm
49.8 mm
292.0 N
Befestigungsplatte und Schnapper
0,6157 € - 0,8496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
31.7 Nmm
Grün
16.0 mm
13.9 mm
441.0 N
Befestigungsplatte und Schnapper
  • von 22
Schraubendruckfeder ISO 10243 40.0 mm 305.0 mm 87.9 Nmm

10628683

Preisbereich
33,0603 € - 25,8284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    104.0 mm
  • Maximale Kraft
    9137.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    76.3 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 50.0 mm 102.0 mm 389.0 Nmm

10631539

Preisbereich
29,395 € - 22,9648 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    50.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    34.7 mm
  • Maximale Kraft
    13497.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    25.5 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 63.0 mm 254.0 mm 263.0 Nmm

10628676

Preisbereich
180,7728 € - 158,5726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    63.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    86.7 mm
  • Maximale Kraft
    22802.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    63.5 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 50.0 mm 305.0 mm 120.0 Nmm

10631546

Preisbereich
66,524 € - 48,2058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    50.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    105.4 mm
  • Maximale Kraft
    12647.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    76.3 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 63.0 mm 114.0 mm 620.0 Nmm

10631416

Preisbereich
59,9767 € - 52,6111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    63.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    34.9 mm
  • Maximale Kraft
    21638.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    28.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 63.0 mm 203.0 mm 337.0 Nmm

10635155

Preisbereich
100,6467 € - 88,2866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    63.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    64.8 mm
  • Maximale Kraft
    21838.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    50.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 63.0 mm 102.0 mm 700.0 Nmm

10631515

Preisbereich
62,5391 € - 54,8589 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    63.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    30.7 mm
  • Maximale Kraft
    21490.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    25.5 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 63.0 mm 178.0 mm 384.0 Nmm

10631492

Preisbereich
126,2027 € - 110,7041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    63.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    55.8 mm
  • Maximale Kraft
    21427.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    44.5 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 10.0 mm 38.0 mm 8.2 Nmm

10335222


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    20.5 mm
  • Maximale Kraft
    171.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    15.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 10.0 mm 25.0 mm 12.2 Nmm

10644430

Preisbereich
1,1819 € - 0,9233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    13.5 mm
  • Maximale Kraft
    165.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    10.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 10.0 mm 32.0 mm 9.9 Nmm

10643457

Preisbereich
0,7003 € - 0,5074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    17.5 mm
  • Maximale Kraft
    174.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    12.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 10.0 mm 43.4 mm 6.4 Nmm

10444467

Preisbereich
1,0545 € - 0,7641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    24.1 mm
  • Maximale Kraft
    155.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    17.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 10.0 mm 76.0 mm 4.3 Nmm

10444498

Preisbereich
0,8794 € - 0,6372 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    43.4 mm
  • Maximale Kraft
    184.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    30.4 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 16.0 mm 63.4 mm 12.7 Nmm

10444610

Preisbereich
1,1642 € - 0,8436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    39.1 mm
  • Maximale Kraft
    496.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    25.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 16.0 mm 114.0 mm 6.6 Nmm

10644515

Preisbereich
4,0093 € - 2,9053 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    60.8 mm
  • Maximale Kraft
    401.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    45.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 37.0 mm 34.4 Nmm

10424216

Preisbereich
1,1097 € - 0,8041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    20.7 mm
  • Maximale Kraft
    712.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    15.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 16.0 mm 31.6 mm 23.2 Nmm

10444573

Preisbereich
1,0873 € - 0,7879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    17.6 mm
  • Maximale Kraft
    409.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    12.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 12.5 mm 37.4 mm 12.7 Nmm

10418949

Preisbereich
1,4819 € - 1,0739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    25.2 mm
  • Maximale Kraft
    321.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    15.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 12.5 mm 75.4 mm 5.9 Nmm

10444535

Preisbereich
1,375 € - 0,9964 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    49.8 mm
  • Maximale Kraft
    292.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    30.4 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 16.0 mm 24.5 mm 31.7 Nmm

10444566

Preisbereich
0,8496 € - 0,6157 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    13.9 mm
  • Maximale Kraft
    441.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    10.0 mm