Menü Suche

Die Springs

Auf Lager

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromlegierter Stahl Farbe: Gelb, Rot, Blau, Grün Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
439 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federweg bei maximaler Belastung Federrate Farbe Bohrungsdurchmesser Maximaler Federweg Maximale Kraft Typ Kaufen
32,7376 € - 41,9041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.8 mm
86.3 Nmm
Grün
63.0 mm
77.1 mm
6657.0 N
Befestigungsplatte und Schnapper
41,4532 € - 57,2054 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
122.0 mm
41.0 Nmm
Grün
63.0 mm
157.0 mm
6432.0 N
Befestigungsplatte und Schnapper
0,6787 € - 0,9367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.6 mm
9.6 Nmm
Blau
10.0 mm
23.7 mm
227.0 N
Mittlere Belastungen
11,6964 € - 16,141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
71.2 mm
43.0 Nmm
Blau
40.0 mm
77.2 mm
3320.0 N
Mittlere Belastungen
10,4175 € - 14,3762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.6 mm
211.8 Nmm
Blau
50.0 mm
28.2 mm
5974.0 N
Mittlere Belastungen
16,0734 € - 20,574 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.0 mm
107.0 Nmm
Blau
50.0 mm
52.6 mm
5626.0 N
Mittlere Belastungen
2,5038 € - 3,4553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.8 mm
35.7 Nmm
Blau
25.0 mm
43.1 mm
1540.0 N
Mittlere Belastungen
13,8194 € - 19,0708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
94.8 Nmm
Blau
50.0 mm
59.8 mm
5667.0 N
Mittlere Belastungen
22,1476 € - 30,5637 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
81.2 mm
57.2 Nmm
Blau
50.0 mm
96.5 mm
5516.0 N
Mittlere Belastungen
20,2512 € - 25,9216 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.4 mm
303.5 Nmm
Blau
63.0 mm
33.6 mm
10199.0 N
Mittlere Belastungen
27,2912 € - 34,9327 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
162.6 Nmm
Blau
63.0 mm
55.6 mm
9041.0 N
Mittlere Belastungen
0,5575 € - 0,7694 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.3 mm
19.9 Nmm
Rot
12.5 mm
24.0 mm
479.0 N
Heavy Duty
18,86 € - 24,1408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
169.0 Nmm
Rot
50.0 mm
51.8 mm
8756.0 N
Heavy Duty
31,3191 € - 43,2203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.2 mm
90.5 Nmm
Rot
50.0 mm
97.9 mm
8862.0 N
Heavy Duty
54,50 € - 62,13 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.6 mm
438.0 Nmm
Rot
63.0 mm
35.1 mm
15374.0 N
Heavy Duty
86,1488 € - 98,2097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.4 mm
226.0 Nmm
Rot
63.0 mm
66.8 mm
15097.0 N
Heavy Duty
66,87 € - 76,2319 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
333.0 Nmm
Rot
63.0 mm
45.9 mm
15285.0 N
Heavy Duty
96,8039 € - 123,909 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
68.0 mm
143.6 Nmm
Rot
63.0 mm
85.7 mm
12307.0 N
Heavy Duty
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
27.5 Nmm
Gelb
10.0 mm
9.3 mm
291.0 N
Extrem schwere Ausführung
74,908 € - 85,3951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.6 mm
269.0 Nmm
Rot
63.0 mm
56.5 mm
15199.0 N
Heavy Duty
  • von 22
Schraubendruckfeder ISO 10243 63.0 mm 152.0 mm 86.3 Nmm

10643440

Preisbereich
41,9041 € - 32,7376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    63.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    77.1 mm
  • Maximale Kraft
    6657.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    60.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 63.0 mm 305.0 mm 41.0 Nmm

10630778

Preisbereich
57,2054 € - 41,4532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    63.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    157.0 mm
  • Maximale Kraft
    6432.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    122.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 10.0 mm 44.0 mm 9.6 Nmm

10234945

Preisbereich
0,9367 € - 0,6787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    23.7 mm
  • Maximale Kraft
    227.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    17.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 40.0 mm 178.0 mm 43.0 Nmm

10645833

Preisbereich
16,141 € - 11,6964 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    77.2 mm
  • Maximale Kraft
    3320.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    71.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 50.0 mm 64.0 mm 211.8 Nmm

10637319

Preisbereich
14,3762 € - 10,4175 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    50.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    28.2 mm
  • Maximale Kraft
    5974.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    25.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 50.0 mm 115.0 mm 107.0 Nmm

10637302

Preisbereich
20,574 € - 16,0734 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    50.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    52.6 mm
  • Maximale Kraft
    5626.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    46.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 102.0 mm 35.7 Nmm

10444955

Preisbereich
3,4553 € - 2,5038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    43.1 mm
  • Maximale Kraft
    1540.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    40.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 50.0 mm 127.0 mm 94.8 Nmm

10643969

Preisbereich
19,0708 € - 13,8194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    50.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    59.8 mm
  • Maximale Kraft
    5667.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    50.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 50.0 mm 203.0 mm 57.2 Nmm

10637128

Preisbereich
30,5637 € - 22,1476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    50.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    96.5 mm
  • Maximale Kraft
    5516.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    81.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 63.0 mm 76.0 mm 303.5 Nmm

10631201

Preisbereich
25,9216 € - 20,2512 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    63.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    33.6 mm
  • Maximale Kraft
    10199.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    30.4 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 63.0 mm 127.0 mm 162.6 Nmm

10631218

Preisbereich
34,9327 € - 27,2912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    63.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    55.6 mm
  • Maximale Kraft
    9041.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    50.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 12.5 mm 51.0 mm 19.9 Nmm

10445020

Preisbereich
0,7694 € - 0,5575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    24.0 mm
  • Maximale Kraft
    479.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    15.3 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 50.0 mm 140.0 mm 169.0 Nmm

10643594

Preisbereich
24,1408 € - 18,86 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    50.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    51.8 mm
  • Maximale Kraft
    8756.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    42.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 50.0 mm 254.0 mm 90.5 Nmm

10631621

Preisbereich
43,2203 € - 31,3191 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    50.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    97.9 mm
  • Maximale Kraft
    8862.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    76.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 63.0 mm 102.0 mm 438.0 Nmm

10631638

Preisbereich
62,13 € - 54,50 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    63.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    35.1 mm
  • Maximale Kraft
    15374.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    30.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 63.0 mm 178.0 mm 226.0 Nmm

10643624

Preisbereich
98,2097 € - 86,1488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    63.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    66.8 mm
  • Maximale Kraft
    15097.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    53.4 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 63.0 mm 127.0 mm 333.0 Nmm

10635544

Preisbereich
76,2319 € - 66,87 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    63.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    45.9 mm
  • Maximale Kraft
    15285.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    38.1 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 63.0 mm 229.0 mm 143.6 Nmm

10635537

Preisbereich
123,909 € - 96,8039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    63.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    85.7 mm
  • Maximale Kraft
    12307.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    68.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 10.0 mm 32.0 mm 27.5 Nmm

10335338


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    9.3 mm
  • Maximale Kraft
    291.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    8.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 63.0 mm 152.0 mm 269.0 Nmm

10631669

Preisbereich
85,3951 € - 74,908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    63.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    56.5 mm
  • Maximale Kraft
    15199.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    45.6 mm