Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromlegierter Stahl Farbe: Gelb, Rot, Blau, Grün Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Federweg bei maximaler Belastung | Federrate | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Maximaler Federweg | Maximale Kraft | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,5011 € - 54,5115 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.606 in
91.6 mm
|
85.9 Nmm
85.9 Nmm
|
Blau
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
8934.0 N
8934.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 0,6073 € - 0,8381 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.449 in
11.4 mm
|
16.6 Nmm
16.6 Nmm
|
Rot
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
279.0 N
279.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 3,2814 € - 4,5283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.205 in
30.6 mm
|
8.4 Nmm
8.4 Nmm
|
Rot
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.724 in
43.8 mm
|
368.0 N
368.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5,094 € - 7,0297 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.402 in
35.6 mm
|
60.4 Nmm
60.4 Nmm
|
Blau
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.591 in
40.4 mm
|
2438.0 N
2438.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 8,3169 € - 11,4774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.189 in
55.6 mm
|
37.8 Nmm
37.8 Nmm
|
Blau
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.571 in
65.3 mm
|
2470.0 N
2470.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 10,4175 € - 14,3762 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.008 in
25.6 mm
|
211.8 Nmm
211.8 Nmm
|
Blau
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
5974.0 N
5974.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 13,5756 € - 18,7343 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4 in
101.6 mm
|
20.0 Nmm
20.0 Nmm
|
Blau
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
2416.0 N
2416.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 1,8734 € - 2,5854 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.197 in
30.4 mm
|
25.7 Nmm
25.7 Nmm
|
Blau
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
869.0 N
869.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 3,5612 € - 4,9145 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
15.3 Nmm
15.3 Nmm
|
Blau
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.24 in
56.9 mm
|
870.0 N
870.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 1,0624 € - 1,4662 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
171.5 Nmm
171.5 Nmm
|
Blau
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1749.0 N
1749.0 N
|
Befestigungsplatte und Schnapper
|
||
| 1,6108 € - 2,2229 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.803 in
20.4 mm
|
74.6 Nmm
74.6 Nmm
|
Blau
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1618.0 N
1618.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 20,2512 € - 25,9216 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.197 in
30.4 mm
|
303.5 Nmm
303.5 Nmm
|
Blau
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
10199.0 N
10199.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 0,555 € - 0,7658 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.295 in
7.5 mm
|
42.4 Nmm
42.4 Nmm
|
Rot
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
475.0 N
475.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 3,9433 € - 5,4417 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.602 in
91.5 mm
|
1.9 Nmm
1.9 Nmm
|
Rot
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.295 in
134.5 mm
|
260.0 N
260.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2,3773 € - 3,2806 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.693 in
17.6 mm
|
136.4 Nmm
136.4 Nmm
|
Blau
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
2686.0 N
2686.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 9,5414 € - 13,1671 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.394 in
60.8 mm
|
50.8 Nmm
50.8 Nmm
|
Blau
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
3429.0 N
3429.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 11,6964 € - 16,141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.803 in
71.2 mm
|
43.0 Nmm
43.0 Nmm
|
Blau
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.039 in
77.2 mm
|
3320.0 N
3320.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 8,0974 € - 11,1743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.811 in
46.0 mm
|
66.8 Nmm
66.8 Nmm
|
Blau
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.992 in
50.6 mm
|
3381.0 N
3381.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 4,2647 € - 5,8852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.606 in
40.8 mm
|
51.6 Nmm
51.6 Nmm
|
Blau
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
2475.0 N
2475.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 222 Auf Lager |
4.803 in
122.0 mm
|
24.8 Nmm
24.8 Nmm
|
Blau
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.039 in
128.0 mm
|
3416.0 N
3416.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.