Menü Suche

Die Springs

Auf Lager

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromlegierter Stahl Farbe: Gelb, Rot, Blau, Grün Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
439 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federweg bei maximaler Belastung Federrate Farbe Bohrungsdurchmesser Maximaler Federweg Maximale Kraft Typ Kaufen
25,2753 € - 32,3524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.9 mm
115.1 Nmm
Rot
50.0 mm
77.6 mm
8929.0 N
Heavy Duty
43,7723 € - 49,9004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.7 mm
515.0 Nmm
Rot
63.0 mm
30.0 mm
15450.0 N
Heavy Duty
1,4122 € - 1,9489 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
48.1 Nmm
Gelb
16.0 mm
21.2 mm
1053.0 N
Extrem schwere Ausführung
3,6367 € - 5,0187 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
26.4 Nmm
Gelb
16.0 mm
44.5 mm
1175.0 N
Extrem schwere Ausführung
4,9308 € - 6,8046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
226.6 Nmm
Gelb
32.0 mm
24.4 mm
5529.0 N
Extrem schwere Ausführung
10,0219 € - 13,8303 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
132.5 Nmm
Gelb
32.0 mm
42.8 mm
5669.0 N
Extrem schwere Ausführung
3,4957 € - 4,8241 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
351.4 Nmm
Gelb
32.0 mm
15.6 mm
5482.0 N
Extrem schwere Ausführung
8,8314 € - 12,1874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.3 mm
22.0 Nmm
Gelb
20.0 mm
103.0 mm
2266.0 N
Extrem schwere Ausführung
4,8426 € - 6,6828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.8 mm
84.9 Nmm
Gelb
25.0 mm
40.3 mm
3421.0 N
Extrem schwere Ausführung
9,1244 € - 12,5916 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
54.5 Nmm
Gelb
25.0 mm
63.9 mm
3485.0 N
Extrem schwere Ausführung
2,9203 € - 4,03 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
420.0 Nmm
Gelb
32.0 mm
13.7 mm
5754.0 N
Extrem schwere Ausführung
6,3381 € - 8,7466 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.3 mm
193.5 Nmm
Gelb
32.0 mm
29.7 mm
5746.0 N
Extrem schwere Ausführung
3,4116 € - 4,7081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.3 mm
78.4 Nmm
Gelb
20.0 mm
28.8 mm
2258.0 N
Extrem schwere Ausführung
6,7767 € - 9,3518 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.8 mm
48.5 Nmm
Gelb
20.0 mm
45.3 mm
2197.0 N
Extrem schwere Ausführung
3,0014 € - 4,142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
348.2 Nmm
Gelb
25.0 mm
10.7 mm
3726.0 N
Extrem schwere Ausführung
2,9501 € - 4,0711 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
155.2 Nmm
Gelb
25.0 mm
21.4 mm
3321.0 N
Extrem schwere Ausführung
1,737 € - 2,397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
199.2 Nmm
Gelb
20.0 mm
12.0 mm
2390.0 N
Extrem schwere Ausführung
4,5601 € - 6,2929 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
94.0 Nmm
Gelb
20.0 mm
24.7 mm
2322.0 N
Extrem schwere Ausführung
7,07 € - 9,7567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
54.0 Nmm
Gelb
20.0 mm
43.0 mm
2324.0 N
Extrem schwere Ausführung
3,422 € - 4,7224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.3 mm
459.0 Nmm
Gelb
25.0 mm
7.3 mm
3351.0 N
Extrem schwere Ausführung
  • von 22
Schraubendruckfeder ISO 10243 50.0 mm 203.0 mm 115.1 Nmm

10644096

Preisbereich
32,3524 € - 25,2753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    50.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    77.6 mm
  • Maximale Kraft
    8929.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    60.9 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 63.0 mm 89.0 mm 515.0 Nmm

10631577

Preisbereich
49,9004 € - 43,7723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    63.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    30.0 mm
  • Maximale Kraft
    15450.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    26.7 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 16.0 mm 64.0 mm 48.1 Nmm

10418482

Preisbereich
1,9489 € - 1,4122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    21.2 mm
  • Maximale Kraft
    1053.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    16.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 16.0 mm 114.0 mm 26.4 Nmm

10643242

Preisbereich
5,0187 € - 3,6367 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    44.5 mm
  • Maximale Kraft
    1175.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    28.5 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 32.0 mm 76.0 mm 226.6 Nmm

10635346

Preisbereich
6,8046 € - 4,9308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    24.4 mm
  • Maximale Kraft
    5529.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    19.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 32.0 mm 127.0 mm 132.5 Nmm

10631423

Preisbereich
13,8303 € - 10,0219 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    42.8 mm
  • Maximale Kraft
    5669.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    31.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 32.0 mm 51.0 mm 351.4 Nmm

10235034

Preisbereich
4,8241 € - 3,4957 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    15.6 mm
  • Maximale Kraft
    5482.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    12.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 305.0 mm 22.0 Nmm

10635339

Preisbereich
12,1874 € - 8,8314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    103.0 mm
  • Maximale Kraft
    2266.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    76.3 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 115.0 mm 84.9 Nmm

10635261

Preisbereich
6,6828 € - 4,8426 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    40.3 mm
  • Maximale Kraft
    3421.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    28.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 178.0 mm 54.5 Nmm

10631461

Preisbereich
12,5916 € - 9,1244 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    63.9 mm
  • Maximale Kraft
    3485.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    44.5 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 32.0 mm 44.0 mm 420.0 Nmm

10629444

Preisbereich
4,03 € - 2,9203 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    13.7 mm
  • Maximale Kraft
    5754.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    11.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 32.0 mm 89.0 mm 193.5 Nmm

10635292

Preisbereich
8,7466 € - 6,3381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    29.7 mm
  • Maximale Kraft
    5746.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    22.3 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 89.0 mm 78.4 Nmm

10641842

Preisbereich
4,7081 € - 3,4116 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    28.8 mm
  • Maximale Kraft
    2258.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    22.3 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 139.0 mm 48.5 Nmm

10635322

Preisbereich
9,3518 € - 6,7767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    45.3 mm
  • Maximale Kraft
    2197.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    34.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 348.2 Nmm

10641873

Preisbereich
4,142 € - 3,0014 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    10.7 mm
  • Maximale Kraft
    3726.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    8.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 64.0 mm 155.2 Nmm

10635230

Preisbereich
4,0711 € - 2,9501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    21.4 mm
  • Maximale Kraft
    3321.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    16.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 38.0 mm 199.2 Nmm

10445440

Preisbereich
2,397 € - 1,737 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    12.0 mm
  • Maximale Kraft
    2390.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    9.5 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 76.0 mm 94.0 Nmm

10641804

Preisbereich
6,2929 € - 4,5601 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    24.7 mm
  • Maximale Kraft
    2322.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    19.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 127.0 mm 54.0 Nmm

10643266

Preisbereich
9,7567 € - 7,07 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    43.0 mm
  • Maximale Kraft
    2324.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    31.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 25.0 mm 459.0 Nmm

10641859

Preisbereich
4,7224 € - 3,422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    7.3 mm
  • Maximale Kraft
    3351.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    6.3 mm