Dichtungsringe für Kabelverschraubungen können mit dem gesamten Essentra-Sortiment an Kabelverschraubungen und Sicherungsmuttern verwendet werden. Sie sind aus Neopren, rasch und leicht zu montieren und bieten eine gute Abdichtung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0719 € - 0,0799 € | 13815 Auf Lager |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,0368 € - 0,0368 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,0953 € - 0,0953 € | 668 Auf Lager |
PG 48
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 10381083 | 0,0796 € - 0,0887 € | 2248 Auf Lager |
M25 x 1.5
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
| 0,1605 € - 0,1788 € | 1370 Auf Lager |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,0946 € - 0,1051 € | 4023 Auf Lager |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 0,0542 € - 0,0599 € | 43165 Auf Lager |
PG 13.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0644 € - 0,0644 € | 3040 Auf Lager |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,0405 € - 0,045 € | 21367 Auf Lager |
M16 x 1.5
|
|
||
| 0,0533 € - 0,0533 € | 658 Auf Lager |
M40 x 1.5
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,0466 € - 0,0516 € | 20904 Auf Lager |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,1192 € | 1180 Auf Lager |
M40 x 1.5
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 0,0542 € - 0,0599 € | 75396 Auf Lager |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0516 € - 0,0574 € | 56121 Auf Lager |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0408 € - 0,0416 € | 4472 Auf Lager |
PG 9
|
|
||
| 0,0696 € - 0,0696 € | 4513 Auf Lager |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 0,0542 € - 0,0599 € | 408 Auf Lager |
PG 16
|
|
||
| 0,135 € - 0,1506 € | 3528 Auf Lager |
PG 42
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,0405 € - 0,045 € | 25904 Auf Lager |
PG 11
|
|
||
| 0,0542 € - 0,0599 € | 6122 Auf Lager |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.