Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dichtungsringe für Kabelverschraubungen können mit dem gesamten Essentra-Sortiment an Kabelverschraubungen und Sicherungsmuttern verwendet werden. Sie sind aus Neopren, rasch und leicht zu montieren und bieten eine gute Abdichtung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0466 € - 0,0516 € | 20904 Auf Lager |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,0719 € - 0,0799 € | 13815 Auf Lager |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,0953 € - 0,0953 € | 668 Auf Lager |
PG 48
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,0639 € - 0,0709 € | 44915 Auf Lager |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1325 € - 0,1478 € | 177274 Auf Lager |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 0,1209 € - 0,1344 € | 10600 Auf Lager |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1005 € - 0,1116 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,0172 € - 0,0172 € | 38394 Auf Lager |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0326 € - 0,0332 € | 8109 Auf Lager |
PG 7
|
|
||
| 0,0542 € - 0,0599 € | 408 Auf Lager |
PG 16
|
|
||
| 0,0675 € - 0,0751 € | 41211 Auf Lager |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,0405 € - 0,045 € | 25954 Auf Lager |
PG 11
|
|
||
| 0,048 € - 0,048 € | 125 Auf Lager |
PG 29
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,0675 € - 0,0751 € | 10084 Auf Lager |
M12 x 1.5
|
|
||
| 0,0946 € - 0,1051 € | 3890 Auf Lager |
M32 x 1.5
|
|
||
| 0,0352 € - 0,0352 € | 19798 Auf Lager |
1/2" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1063 € - 0,1182 € | 7001 Auf Lager |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,064 € - 0,0711 € | 42500 Auf Lager |
M16 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,1192 € | 1180 Auf Lager |
M40 x 1.5
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 0,0542 € - 0,0599 € | 75396 Auf Lager |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.