Menü Suche

Dichtungskappen mit Gewinde

Auf Lager

Diese Dichtungskappen mit Gewinde sind für BSP- und Gasgewinde geeignet und schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Verfügen über eine innere Neoprendichtung, die das Auslaufen von Flüssigkeiten verhindert und mögliche Scherkräfte reduziert. Werden in hydraulischen und pneumatischen Systemen verwendet.Die Kappen sind mit einer inneren Neoprendichtung ausgestattet, um Flüssigkeitsleckagen zu begrenzen, und das Scherpotenzial zu verringern.Einfach per Hand montier- und entfernbar, doch der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen und Entfernen des Stopfens auch mit einem Schraubenschlüssel oder Steckschlüssel mit niedrigem Drehmoment.Sie kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im Maschinenbau. Material: HDPE Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1126

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit SW1 Gewindegröße Farbe h H SW2 Gewindestandard Kaufen
0,2208 € - 0,2208 € 15011 Auf Lager
13.0 mm
7/16-20 in
Gelb
16.5 mm
15.0 mm
14.3 mm
UNF
0,2974 € - 0,4003 € 194500 Auf Lager
28.0 mm
3/4-14 in
Gelb
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
BSP
0,1462 € - 0,194 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
7/16 in
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
14.3 mm
UNF-Gewinde
0,2023 € - 0,2352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
1-1/16-12 in
Gelb
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
UNF
10262863 0,1106 € - 0,1292 € 2500 Auf Lager
20.0 mm
M18 x 1.5
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
Metrisch
0,1492 € - 0,1736 € 1544 Auf Lager
27.0 mm
M25 x 1.5
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
29.6 mm
Metrisch
0,2439 € - 0,284 € 250 Auf Lager
32.0 mm
M30 x 2
Gelb
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Metrisch
0,2625 € - 0,307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
1-5/16-12 in
Gelb
16.5 mm
18.5 mm
39.5 mm
UNF
0,1289 € - 0,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M22 x 1.5
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
26.3 mm
Metrisch
0,1922 € - 0,2238 € 3318 Auf Lager
30.0 mm
M28 x 1.5
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
32.9 mm
Metrisch
0,3543 € - 0,4189 € 30 Auf Lager
39.0 mm
M36 x 2
Gelb
16.0 mm
18.0 mm
42.8 mm
Metrisch
0,0798 € - 0,0921 € 61228 Auf Lager
8.0 mm
1/4-28 in
Gelb
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF
0,0951 € - 0,1111 € 1283 Auf Lager
15.0 mm
1/2-20 in
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
UNF
0,1563 € - 0,1822 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
7/8-14 in
Gelb
15.5 mm
17.5 mm
26.3 mm
UNF
0,1721 € - 0,1721 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
7/8-18 in
Gelb
13.5 mm
15.5 mm
26.3 mm
UNF
0,2195 € - 0,2568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
1-3/16-12 in
Gelb
16.5 mm
18.5 mm
35.1 mm
UNF
0,1106 € - 0,1292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M20 x 1.5
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
24.1 mm
Metrisch
0,0921 € - 0,0921 € 238 Auf Lager
11.0 mm
3/8-24 in
Gelb
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF
0,1024 € - 0,1198 € 22500 Auf Lager
16.0 mm
9/16-18 in
Gelb
13.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
UNF
0,1736 € - 0,2037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
#1-14 in
Gelb
15.5 mm
17.5 mm
29.6 mm
UNF
  • von 3
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10337134

Preisbereich
0,2208 € - 0,2208 €

Lagerbestände
15011 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    16.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde BSP-Gewinde HDPE Gelb

10337141

Preisbereich
0,4003 € - 0,2974 €

Lagerbestände
194500 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde 7/16 HDPE Gelb

10434987

Preisbereich
0,194 € - 0,1462 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263129

Preisbereich
0,2352 € - 0,2023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262863

Preisbereich
0,1292 € - 0,1106 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262900

Preisbereich
0,1736 € - 0,1492 €

Lagerbestände
1544 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262948

Preisbereich
0,284 € - 0,2439 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263143

Preisbereich
0,307 € - 0,2625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262887

Preisbereich
0,1506 € - 0,1289 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262924

Preisbereich
0,2238 € - 0,1922 €

Lagerbestände
3318 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262962

Preisbereich
0,4189 € - 0,3543 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263013

Preisbereich
0,0921 € - 0,0798 €

Lagerbestände
61228 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263044

Preisbereich
0,1111 € - 0,0951 €

Lagerbestände
1283 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263105

Preisbereich
0,1822 € - 0,1563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263099

Preisbereich
0,1721 € - 0,1721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263136

Preisbereich
0,2568 € - 0,2195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde Metrische Gewinde HDPE Gelb

10262870

Preisbereich
0,1292 € - 0,1106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    22.0 mm
  • SW2
    24.1 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263020

Preisbereich
0,0921 € - 0,0921 €

Lagerbestände
238 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263051

Preisbereich
0,1198 € - 0,1024 €

Lagerbestände
22500 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde UNF-Gewinde HDPE Gelb

10263112

Preisbereich
0,2037 € - 0,1736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm