Menü Suche

Dichtungskappen mit Gewinde

Auf Lager

Diese Dichtungskappen mit Gewinde sind für BSP- und Gasgewinde geeignet und schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Verfügen über eine innere Neoprendichtung, die das Auslaufen von Flüssigkeiten verhindert und mögliche Scherkräfte reduziert. Werden in hydraulischen und pneumatischen Systemen verwendet.Die Kappen sind mit einer inneren Neoprendichtung ausgestattet, um Flüssigkeitsleckagen zu begrenzen, und das Scherpotenzial zu verringern.Einfach per Hand montier- und entfernbar, doch der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen und Entfernen des Stopfens auch mit einem Schraubenschlüssel oder Steckschlüssel mit niedrigem Drehmoment.Sie kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im Maschinenbau. Material: HDPE Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1126

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit SW1 Gewindegröße Farbe h H SW2 Gewindestandard Kaufen
0,3311 € - 2,088 € 900 Auf Lager
28.0 mm
3/4 in
Rot
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
BSP-Gewinde
0,3716 € - 0,3716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
#1-11 in
Gelb
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
BSP
0,7103 € - 0,7103 € 252 Auf Lager
70.0 mm
2-1/4-11 in
Gelb
17.0 mm
19.5 mm
76.8 mm
BSP
0,8207 € - 0,9598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0 mm
#2-11 in
Gelb
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
BSP
0,3493 € - 0,3493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.0 mm
1-7/8-12 in
Gelb
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
UNF
0,0856 € - 0,10 € 13360 Auf Lager
14.0 mm
M12 x 1
Gelb
11.0 mm
13.0 mm
15.4 mm
Metrisch
0,3056 € - 0,3056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
1-5/8-12 in
Gelb
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF
0,0776 € - 0,0908 € 8280 Auf Lager
10.0 mm
M8 x 1
Gelb
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Metrisch
0,0948 € - 0,1111 € 65189 Auf Lager
16.0 mm
M14 x 1.5
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Metrisch
0,3213 € - 0,3213 € 2440 Auf Lager
48.0 mm
1-3/4-12 in
Gelb
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
UNF
0,3716 € - 0,4332 € 610 Auf Lager
40.0 mm
1-7/16-12 in
Gelb
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
0,1261 € - 0,1477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
13/16-16 in
Gelb
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
UNF
0,0824 € - 0,0962 € 2000 Auf Lager
12.0 mm
M10 x 1
Gelb
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Metrisch
0,1024 € - 0,1198 € 2000 Auf Lager
18.0 mm
M16 x 1.5
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Metrisch
0,11 € - 0,1286 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M12 x 1.5
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Metrisch
0,0615 € - 0,0615 € 742 Auf Lager
13.0 mm
7/16-24 in
Gelb
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
UNF
0,1198 € - 0,1198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
5/8-18 in
Gelb
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF
0,2023 € - 0,2352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
1-1/16-12 in
Gelb
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
UNF
10262863 0,1106 € - 0,1292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M18 x 1.5
Gelb
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
Metrisch
0,2439 € - 0,284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M30 x 2
Gelb
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Metrisch
  • von 3
Dichtungskappe mit Gewinde 3/4 in HDPE Rot

10404270

Preisbereich
2,088 € - 0,3311 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde #1-11 in HDPE Gelb

10263266

Preisbereich
0,3716 € - 0,3716 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde 2-1/4-11 in HDPE Gelb

10263303

Preisbereich
0,7103 € - 0,7103 €

Lagerbestände
252 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    70.0 mm
  • SW2
    76.8 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde #2-11 in HDPE Gelb

10263297

Preisbereich
0,9598 € - 0,8207 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    63.0 mm
  • SW2
    69.1 mm
  • D
    71.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde 1-7/8-12 in HDPE Gelb

10263198

Preisbereich
0,3493 € - 0,3493 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde M12 x 1 HDPE Gelb

10262825

Preisbereich
0,10 € - 0,0856 €

Lagerbestände
13360 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde 1-5/8-12 in HDPE Gelb

10263174

Preisbereich
0,3056 € - 0,3056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde M8 x 1 HDPE Gelb

10262801

Preisbereich
0,0908 € - 0,0776 €

Lagerbestände
8280 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde M14 x 1.5 HDPE Gelb

10262849

Preisbereich
0,1111 € - 0,0948 €

Lagerbestände
65189 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde 1-3/4-12 in HDPE Gelb

10263181

Preisbereich
0,3213 € - 0,3213 €

Lagerbestände
2440 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde 1-7/16-12 in HDPE Gelb

10263167

Preisbereich
0,4332 € - 0,3716 €

Lagerbestände
610 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde 13/16-16 in HDPE Gelb

10263082

Preisbereich
0,1477 € - 0,1261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde M10 x 1 HDPE Gelb

10262818

Preisbereich
0,0962 € - 0,0824 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde M16 x 1.5 HDPE Gelb

10262856

Preisbereich
0,1198 € - 0,1024 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde M12 x 1.5 HDPE Gelb

10262832

Preisbereich
0,1286 € - 0,11 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde 7/16-24 in HDPE Gelb

10263037

Preisbereich
0,0615 € - 0,0615 €

Lagerbestände
742 Auf Lager
Merkmale
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde 5/8-18 in HDPE Gelb

10263068

Preisbereich
0,1198 € - 0,1198 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde 1-1/16-12 in HDPE Gelb

10263129

Preisbereich
0,2352 € - 0,2023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dichtungskappe mit Gewinde M18 x 1.5 HDPE Gelb

10262863

Preisbereich
0,1292 € - 0,1106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dichtungskappe mit Gewinde M30 x 2 HDPE Gelb

10262948

Preisbereich
0,284 € - 0,2439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm