Menü Suche

Dichtstreifen und Dichtklebeband ‒ PVC mit niedriger Dichte

Auf Lager

Die PVC-Dichtstreifen mit geringer Dichte bestehen aus einem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen, der eine hervorragende Schutzbarriere gegen Feuchtigkeit und Luft darstellt, exzellente Wetter- und Oxidationsbeständigkeit aufweist, sehr gutes Formanpassungsvermögen, Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, und gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Spezifikationen: Klebstoff: dauerhafter druckempfindlicher Kleber auf Acrylbasis Testmethode: ASTM D1667 Dichte (lb/ft3): 7 Druckverformung: 2 psi. Druckverformungsrest: (50 %) 8 max. Gebrauchstemperatur: Auf Gummibasis: Entzündlichkeit -40F bis 180F: FMVSS 302 Anwendungen. HLK-Geräte Bauwesen Allgemeine Montage Wohnmobil//Anhänger/Lastwagen

Seriennummer: SR1867 ,SR5561

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
31 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rollenlänge Material Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
29,9488 € - 33,2858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
EPDM
30.0 mm
5.0 mm
23,5282 € - 26,1471 € 418 Auf Lager
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
23,9646 € - 26,6258 € 67 Auf Lager
EPDM
25.0 mm
3.0 mm
16,6851 € - 18,5437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
EPDM
15.0 mm
5.0 mm
10187906 12,8553 € - 14,2633 € 991 Auf Lager
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
11,6085 € - 11,6085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PVC
12.7 mm
12.7 mm
0,474 € - 0,5267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
0,4829 € - 0,5366 € 223 Auf Lager
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
0,2539 € - 0,2821 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 m
PE
20.0 mm
2.0 mm
0,2911 € - 0,3235 € 940 Auf Lager
20.0 m
PE
25.0 mm
3.0 mm
0,5247 € - 0,5831 € 10 Auf Lager
10.0 m
PE
40.0 mm
5.0 mm
0,3024 € - 0,336 € 250 Auf Lager
10.0 m
EPDM
10.0 mm
2.0 mm
1,096 € - 1,2178 € 298 Auf Lager
5.0 m
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
0,2103 € - 0,2103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 m
PE
15.0 mm
2.0 mm
0,211 € - 0,2344 € 279 Auf Lager
10.0 m
PE
10.0 mm
2.0 mm
0,3553 € - 0,3553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 m
PE
10.0 mm
1.0 mm
0,3963 € - 0,4403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 m
PE
25.0 mm
5.0 mm
0,3278 € - 0,3643 € 300 Auf Lager
20.0 m
PE
18.0 mm
3.0 mm
0,338 € - 0,3756 € 650 Auf Lager
10.0 m
PE
10.0 mm
3.0 mm
  • von 2
Dichtungsstreifen 5.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

10187937

Preisbereich
33,2858 € - 29,9488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Schwarz
Dichtungsstreifen 5.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

10187920

Preisbereich
26,1471 € - 23,5282 €

Lagerbestände
418 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Schwarz
Dichtungsstreifen 3.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

10187890

Preisbereich
26,6258 € - 23,9646 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Schwarz
Dichtungsstreifen 5.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

10187913

Preisbereich
18,5437 € - 16,6851 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Schwarz
Dichtungsstreifen 5.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

10187906

Preisbereich
14,2633 € - 12,8553 €

Lagerbestände
991 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Schwarz
Dichtungsstreifen 12.7 mm 7.6 m PVC Schwarz

10384237

Preisbereich
11,6085 € - 11,6085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
Dichtungsstreifen 8.0 mm 5.0 m EPDM Schwarz

20063115

Preisbereich
0,5267 € - 0,474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Rollenlänge
    5.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Dichtungsstreifen 3.0 mm 50.0 m EPDM Schwarz

20063108


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtbreite
    1000.0 mm
  • Rollenlänge
    50.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Dichtungsstreifen 2.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

20062941

Preisbereich
0,5366 € - 0,4829 €

Lagerbestände
223 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Dichtungsstreifen 2.0 mm 20.0 m PE Schwarz

20121846

Preisbereich
0,2821 € - 0,2539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 3.0 mm 20.0 m PE Schwarz

20062316

Preisbereich
0,3235 € - 0,2911 €

Lagerbestände
940 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 5.0 mm 10.0 m PE Schwarz

20062361

Preisbereich
0,5831 € - 0,5247 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 2.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

20122089

Preisbereich
0,336 € - 0,3024 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Dichtungsstreifen 5.0 mm 5.0 m EPDM Schwarz

20122072

Preisbereich
1,2178 € - 1,096 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Rollenlänge
    5.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Dichtungsstreifen 2.0 mm 10.0 m PE Schwarz

20062262

Preisbereich
0,2103 € - 0,2103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 2.0 mm 10.0 m PE Schwarz

20062392

Preisbereich
0,2344 € - 0,211 €

Lagerbestände
279 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 1.0 mm 20.0 m PE Schwarz

20062378

Preisbereich
0,3553 € - 0,3553 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    1.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 5.0 mm 10.0 m PE Schwarz

20062347

Preisbereich
0,4403 € - 0,3963 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 3.0 mm 20.0 m PE Schwarz

20062309

Preisbereich
0,3643 € - 0,3278 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 3.0 mm 10.0 m PE Schwarz

20062293

Preisbereich
0,3756 € - 0,338 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen