Menü Suche

Dichtprofil - Schaumdichtung

Auf Lager

Schaumdichtungen aus schwarzem EPDM mit Stahlfederkern. Einclips-Profile sorgen für Kantenschutz und Dichtung. Flexibel und mit der Hand aufzudrücken, daher schnell und einfach in der Anwendung. Seitliche oder obere Dichtungsprofile und erhältlich auf Rollen zu 20,0 oder 10,0 Metern.

Seriennummer: SR5558 ,SR5559

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 3
Image
Type 4 – Schwere Ausführung
Image
Type 5
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Klemmenbreite Mindestklemmenbreite Groove Width Grifftiefe Typ Kaufen
230,3679 € - 242,5051 € 6 Auf Lager
5.0 mm
2.0 mm
23.3 mm
17.3 mm
4 – Schwere Ausführung
117,6691 € - 130,7638 € 203 Auf Lager
3.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
5
202,4185 € - 213,0773 € 79 Auf Lager
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2 – 3-Weg-Ecke
94,1409 € - 104,6167 € 53 Auf Lager
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6 – Offen
220,2019 € - 231,79 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
2.0 mm
25.2 mm
17.0 mm
7
239,6468 € - 319,5526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5 mm
7.8 mm
1
159,2342 € - 167,612 € 7 Auf Lager
5.0 mm
4.0 mm
6.6 mm
29.6 mm
5
10268056 111,2626 € - 123,6251 € 37 Auf Lager
2.0 mm
0.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
1
10268094 297,179 € - 297,179 € 10 Auf Lager
5.0 mm
3.0 mm
11.5 mm
24.5 mm
9
173,9059 € - 183,0581 € 22 Auf Lager
3.5 mm
2.0 mm
5.5 mm
13.5 mm
11
214,5698 € - 225,8622 € 61 Auf Lager
3.0 mm
1.5 mm
31.5 mm
18.8 mm
1
180,6644 € - 190,1827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
2.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
3
191,985 € - 202,0665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
1.0 mm
20.1 mm
15.0 mm
6 – Offen
219,0896 € - 230,6073 € 585 Auf Lager
5.0 mm
3.0 mm
20.7 mm
17.0 mm
3
182,9454 € - 192,5623 € 124 Auf Lager
3.0 mm
1.0 mm
10.0 mm
28.5 mm
8
247,7571 € - 330,3522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5 mm
7.8 mm
2 – 3-Weg-Ecke
238,7738 € - 318,3417 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5 mm
7.8 mm
3
175,0323 € - 184,2549 € 10 Auf Lager
3.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
14.6 mm
8
128,3701 € - 142,6335 € 20 Auf Lager
4.0 mm
2.5 mm
5.5 mm
10.6 mm
4 – Schwere Ausführung
136,945 € - 152,1518 € 17 Auf Lager
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
  • von 2
Schaumdichtung 23.3 mm 17.3 mm Schwarz EPDM

10273432

Preisbereich
242,5051 € - 230,3679 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    23.3 mm
  • Grifftiefe
    17.3 mm
  • Mindestklemmenbreite
    2.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    5.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 7.0 mm 11.0 mm Schwarz EPDM

10237274

Preisbereich
130,7638 € - 117,6691 €

Lagerbestände
203 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    7.0 mm
  • Grifftiefe
    11.0 mm
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 5.3 mm 26.5 mm Schwarz EPDM

10237311

Preisbereich
213,0773 € - 202,4185 €

Lagerbestände
79 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    5.3 mm
  • Grifftiefe
    26.5 mm
  • Mindestklemmenbreite
    2.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.5 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 6.0 mm 7.5 mm Schwarz EPDM

10237335

Preisbereich
104,6167 € - 94,1409 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Grifftiefe
    7.5 mm
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    1.5 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 25.2 mm 17.0 mm Schwarz EPDM

10268001

Preisbereich
231,79 € - 220,2019 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Groove Width
    25.2 mm
  • Grifftiefe
    17.0 mm
  • Mindestklemmenbreite
    2.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 16.5 mm 7.8 mm Schwarz Solid EPDM

10304648

Preisbereich
319,5526 € - 239,6468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Grifftiefe
    7.8 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Typ
    1
Schaumdichtung 6.6 mm 29.6 mm Schwarz EPDM

10268070

Preisbereich
167,612 € - 159,2342 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    6.6 mm
  • Grifftiefe
    29.6 mm
  • Mindestklemmenbreite
    4.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    5.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 5.4 mm 10.0 mm Schwarz EPDM

10268056

Preisbereich
123,6251 € - 111,2626 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Grifftiefe
    10.0 mm
  • Mindestklemmenbreite
    0.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 11.5 mm 24.5 mm Schwarz EPDM

10268094

Preisbereich
297,179 € - 297,179 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    11.5 mm
  • Grifftiefe
    24.5 mm
  • Mindestklemmenbreite
    3.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    5.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 5.5 mm 13.5 mm Schwarz EPDM

10237359

Preisbereich
183,0581 € - 173,9059 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Grifftiefe
    13.5 mm
  • Mindestklemmenbreite
    2.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.5 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 31.5 mm 18.8 mm Schwarz EPDM

10237328

Preisbereich
225,8622 € - 214,5698 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    31.5 mm
  • Grifftiefe
    18.8 mm
  • Mindestklemmenbreite
    1.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 5.4 mm 10.0 mm Schwarz EPDM

10237366

Preisbereich
190,1827 € - 180,6644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Grifftiefe
    10.0 mm
  • Mindestklemmenbreite
    2.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.5 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 20.1 mm 15.0 mm Schwarz EPDM

10237304

Preisbereich
202,0665 € - 191,985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Groove Width
    20.1 mm
  • Grifftiefe
    15.0 mm
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.5 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 20.7 mm 17.0 mm Schwarz EPDM

10237298

Preisbereich
230,6073 € - 219,0896 €

Lagerbestände
585 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    20.7 mm
  • Grifftiefe
    17.0 mm
  • Mindestklemmenbreite
    3.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    5.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 10.0 mm 28.5 mm Schwarz EPDM

10237373

Preisbereich
192,5623 € - 182,9454 €

Lagerbestände
124 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    10.0 mm
  • Grifftiefe
    28.5 mm
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 16.5 mm 7.8 mm Schwarz Solid EPDM

10304655

Preisbereich
330,3522 € - 247,7571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Grifftiefe
    7.8 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
Schaumdichtung 16.5 mm 7.8 mm Schwarz Solid EPDM

10304662

Preisbereich
318,3417 € - 238,7738 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Grifftiefe
    7.8 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Typ
    3
Schaumdichtung 16.0 mm 14.6 mm Schwarz EPDM

10268018

Preisbereich
184,2549 € - 175,0323 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    16.0 mm
  • Grifftiefe
    14.6 mm
  • Mindestklemmenbreite
    1.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 5.5 mm 10.6 mm Schwarz EPDM

10268063

Preisbereich
142,6335 € - 128,3701 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Grifftiefe
    10.6 mm
  • Mindestklemmenbreite
    2.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    4.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 9.0 mm 9.5 mm Schwarz EPDM

10268100

Preisbereich
152,1518 € - 136,945 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    9.0 mm
  • Grifftiefe
    9.5 mm
  • Mindestklemmenbreite
    2.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m