Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dekorative Schraubenabdeckungen wurden entwickelt, um freiliegende Schraubenköpfe abzudecken. Sorgen für ein sauberes Erscheinungsbild und eine ansprechende Optik. Die selbstklebende Rückseite macht die Installation einfach und sorgt für eine sichere Abdeckung des Schraubenkopfes. In verschiedenen Farben erhältlich. Werden in Anwendungen wie Möbel- und Automobildesign eingesetzt.
Material: ABS Farbe: Aluminium, Wengé, Eiche dunkel, Kiefer, Walnuss, Mahagoni, Esche, Buche, Kirsche, Grau, Schwarz, Creme, Weiß, Eiche hell, Gitteroptik Seriennummer: SR1600
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Menge pro Pad | D | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 Auf Lager |
Creme
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 900 Auf Lager |
Buche
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 0,0563 € - 0,0704 € | 46000 Auf Lager |
Weiß
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Walnuss
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 0,0939 € - 0,1173 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Aluminium
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gitteroptik
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 0,0563 € - 0,0704 € | 10000 Auf Lager |
Schwarz
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10291054 | 9000 Auf Lager |
Esche
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0939 € - 0,1173 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10800 Auf Lager |
Kirsche
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 0,0563 € - 0,0704 € | 10000 Auf Lager |
Eiche dunkel
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kiefer
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 0,0563 € - 0,0704 € | 5000 Auf Lager |
Gitteroptik
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0939 € - 0,1173 € | 4500 Auf Lager |
Eiche hell
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0704 € | 20000 Auf Lager |
Grau
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0939 € - 0,1173 € | 3400 Auf Lager |
Eiche dunkel
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8000 Auf Lager |
Mahagoni
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Wengé
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,0939 € - 0,1173 € | 16508 Auf Lager |
Schwarz
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0939 € - 0,1173 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Esche
|
15
|
0.787 in
20.0 mm