Menü Suche

Dehnbare Maskierungsabdeckungen

Auf Lager

Dehnbare Maskierungsabdeckungen sind eine ausgezeichnete Alternative zu herkömmlichen Kappen, wenn die abzudeckenden Teile eine ungünstige Form haben. Unser Sortiment umfasst Abdeckungen aus LDPE und PE, die dehnbar sind und über ein elastisches Band verfügen. Außerdem bieten wir Silikonabdeckungen an, die sich auf die natürliche Elastizität des Materials stützen.

Die elastischen Abdeckungen aus LDPE und PE bieten eine lockerere Passform. Dadurch sind sie ideal für den allgemeinen Schutz während des Transports und der Lagerung sowie für leichte Maskierungsanforderungen.

Im Gegensatz dazu bieten die Silikonkappen einen besseren Halt am Bauteil. Dadurch sind sie für druckempfindliche Anwendungen geeignet.

  • Speziell für den Schutz von Teilen während Beschichtungsprozessen, Lackierung, Galvanisierung und abrasiver Behandlungen entwickelt.
  • Eignen sich am besten für einen allgemeinen Schutz während des Transports und der Lagerung.
  • Die Abdeckungen aus Silikon halten Temperaturen von bis zu 100C stand, während die Abdeckungen aus LDPE bis zu 60C temperaturbeständig sind.
Material: PE, LDPE, Silikon Farbe: Transparent, Blau, Rot, Weiß Seriennummer: SRF0083, SR1097, SRF0019

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
41 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Höchsttemperatur A Typ OD Kaufen
0,7378 € - 1,8273 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
100.0 mm
1,1081 € - 2,7439 € 2100 Auf Lager
Transparent
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
200.0 mm
0,8847 € - 3,6665 € 960 Auf Lager
Transparent
LDPE
600.0 mm
450.0 mm
0,8307 € - 2,052 € 2360 Auf Lager
Transparent
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
200.0 mm
1,6614 € - 4,11 € 20 Auf Lager
Transparent
LDPE
600.0 mm
600.0 mm
1,1982 € - 2,9568 € 2630 Auf Lager
Transparent
LDPE
300.0 mm
150.0 mm
1,8445 € - 4,5535 € 310 Auf Lager
Transparent
LDPE
100 °C
900.0 mm
2
600.0 mm
1,2911 € - 3,1934 € 450 Auf Lager
Transparent
LDPE
300.0 mm
250.0 mm
0,9222 € - 2,2826 € 70 Auf Lager
Transparent
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
300.0 mm
1,0137 € - 2,5103 € 1470 Auf Lager
Transparent
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
100.0 mm
0,7418 € - 3,4299 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
400.0 mm
1,0429 € - 2,3162 € 22400 Auf Lager
Weiß
Silikon
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
1,2363 € - 3,3328 € 2400 Auf Lager
Rot
Silikon
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
1,5337 € - 4,6212 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
Silikon
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
0,3934 € - 0,4371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PE
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
0,2323 € - 0,2581 € 2000 Auf Lager
Transparent
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
0,1381 € - 0,1535 € 22000 Auf Lager
Transparent
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
0,405 € - 0,45 € 4500 Auf Lager
Blau
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
0,405 € - 0,45 € 4500 Auf Lager
Transparent
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
0,2323 € - 0,2581 € 4500 Auf Lager
Blau
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
  • von 3
Dehnbare Abdeckkappe 50.0 mm 100.0 mm Transparent LDPE

10288214

Preisbereich
1,8273 € - 0,7378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Höchsttemperatur
    100 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    LDPE
Dehnbare Abdeckkappe 100.0 mm 200.0 mm Transparent LDPE

10288252

Preisbereich
2,7439 € - 1,1081 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Höchsttemperatur
    100 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    LDPE
Dehnbare Abdeckkappe Transparent LDPE

10288290

Preisbereich
3,6665 € - 0,8847 €

Lagerbestände
960 Auf Lager
Merkmale
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Dehnbare Abdeckkappe 50.0 mm 200.0 mm Transparent LDPE

10288221

Preisbereich
2,052 € - 0,8307 €

Lagerbestände
2360 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Höchsttemperatur
    100 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    LDPE
Dehnbare Abdeckkappe Transparent LDPE

10288306

Preisbereich
4,11 € - 1,6614 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • A
    600.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Dehnbare Abdeckkappe Transparent LDPE

10288269

Preisbereich
2,9568 € - 1,1982 €

Lagerbestände
2630 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Dehnbare Abdeckkappe 900.0 mm 600.0 mm Transparent LDPE

10288313

Preisbereich
4,5535 € - 1,8445 €

Lagerbestände
310 Auf Lager
Merkmale
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Höchsttemperatur
    100 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    LDPE
Dehnbare Abdeckkappe Transparent LDPE

10288276

Preisbereich
3,1934 € - 1,2911 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Dehnbare Abdeckkappe 50.0 mm 300.0 mm Transparent LDPE

10288238

Preisbereich
2,2826 € - 0,9222 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Höchsttemperatur
    100 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    LDPE
Dehnbare Abdeckkappe 100.0 mm 100.0 mm Transparent LDPE

10288245

Preisbereich
2,5103 € - 1,0137 €

Lagerbestände
1470 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Höchsttemperatur
    100 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    LDPE
Dehnbare Abdeckkappe 600.0 mm 400.0 mm Transparent LDPE

10288283

Preisbereich
3,4299 € - 0,7418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Höchsttemperatur
    100 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    LDPE
Dehnbare Abdeckkappe 60.0 mm 75.0 mm Weiß Silikon

10350478

Preisbereich
2,3162 € - 1,0429 €

Lagerbestände
22400 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Höchsttemperatur
    100 °C
Dehnbare Abdeckkappe 70.0 mm 97.0 mm Rot Silikon

10350485

Preisbereich
3,3328 € - 1,2363 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Höchsttemperatur
    100 °C
Dehnbare Abdeckkappe 108.0 mm 127.5 mm Blau Silikon

10350461

Preisbereich
4,6212 € - 1,5337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    108.0 mm
  • L
    120.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    127.5 mm
  • Höchsttemperatur
    100 °C
Dehnbare Abdeckkappe 89.0 mm 457.2 mm Transparent PE

20559519

Preisbereich
0,4371 € - 0,3934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 63.5 mm 254.0 mm Transparent PE

20559458

Preisbereich
0,2581 € - 0,2323 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 50.8 mm 146.1 mm Transparent PE

20559434

Preisbereich
0,1535 € - 0,1381 €

Lagerbestände
22000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 78.0 mm 240.0 mm Blau PE

20559489

Preisbereich
0,45 € - 0,405 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 78.0 mm 240.0 mm Transparent PE

20559496

Preisbereich
0,45 € - 0,405 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 63.5 mm 254.0 mm Blau PE

20559441

Preisbereich
0,2581 € - 0,2323 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE