Menü Suche

Dehnbare Abdeckkappe 108.0 mm 330.2 mm Transparent PE

Dehnbare Maskierungsabdeckung, die sich an ein Objekt oder eine Oberfläche anpasst und diese während der Lagerung und des Transports vor Schmutz und Feuchtigkeit schützt. Kann sich ausdehnen oder zusammenziehen, um sich verschiedenen Größen anzupassen. Sie ist wiederverwendbar. Hergestellt aus PE (Polyethylen). Temperaturbeständig bis zu 60°C / 140°F.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20559533

Hersteller-Artikelnummer:

20559533

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 1249 0,8549 €
1250 + 0,7694 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

213,73 €

250 x 0,8549 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
A 108.0 mm
OD 330.2 mm
Höchsttemperatur 60 °C
Farbe Transparent
Material PE
Typ 3
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns