Menü Suche

Compression Springs

Auf Lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
341 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federrate Gesamtlänge Belastung auf Belastungslänge Drahtdurchmesser Ungefähre feste Höhe Außendurchmesser Hauptmaterial Kaufen
1,6356 € - 1,7934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.96 Nmm
35.05 mm
53.32 N
1.1 mm
21.5 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,6356 € - 1,7934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.97 Nmm
57.15 mm
53.32 N
1.1 mm
33.4 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,7073 € - 1,8508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.08 Nmm
15.75 mm
9.70 N
0.7 mm
3.3 mm
9.1 mm
302 Edelstahl
1,7073 € - 1,8508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.71 Nmm
22.35 mm
9.70 N
0.7 mm
4.1 mm
9.1 mm
302 Edelstahl
1,8508 € - 2,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.74 Nmm
15.75 mm
6.52 N
0.5 mm
4.5 mm
4.6 mm
302 Edelstahl
1,8508 € - 2,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.47 Nmm
25.4 mm
6.52 N
0.5 mm
6.4 mm
4.6 mm
302 Edelstahl
1,8508 € - 2,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.26 Nmm
44.45 mm
6.52 N
0.5 mm
10.3 mm
4.6 mm
302 Edelstahl
1,6213 € - 1,7647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.73 Nmm
11.18 mm
4.74 N
0.5 mm
2.6 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,6356 € - 1,7934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.40 Nmm
15.75 mm
53.32 N
1.1 mm
10.2 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,6356 € - 1,796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.17 Nmm
22.35 mm
53.32 N
1.1 mm
14.1 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,6356 € - 1,7934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.47 Nmm
31.75 mm
53.32 N
1.1 mm
19.8 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,6356 € - 1,796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.36 Nmm
50.8 mm
53.32 N
1.1 mm
29.9 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,7647 € - 1,9226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.96 Nmm
12.7 mm
32.98 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
302 Edelstahl
1,7647 € - 1,9226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.70 Nmm
22.35 mm
32.98 N
1.1 mm
7.1 mm
10.7 mm
302 Edelstahl
1,7647 € - 1,9226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.36 Nmm
44.45 mm
32.98 N
1.1 mm
12.7 mm
10.7 mm
302 Edelstahl
1,7217 € - 1,8652 € 2693 Auf Lager
0.31 Nmm
25.4 mm
4.74 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,7073 € - 1,8602 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.98 Nmm
17.53 mm
9.70 N
0.7 mm
3.5 mm
9.1 mm
302 Edelstahl
1,7073 € - 1,8508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.67 Nmm
23.88 mm
9.70 N
0.7 mm
4.3 mm
9.1 mm
302 Edelstahl
1,7073 € - 1,8508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.50 Nmm
31.75 mm
9.70 N
0.7 mm
5.4 mm
9.1 mm
302 Edelstahl
1,6213 € - 1,7647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.15 Nmm
50.8 mm
4.74 N
0.5 mm
7.5 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
  • von 18
Druckfeder 6.1 mm 35.05 mm 4.96 Nmm

10438695

Preisbereich
1,7934 € - 1,6356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    21.5 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    53.32 N
  • Vorgespannte Länge
    24.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 57.15 mm 2.97 Nmm

10420881

Preisbereich
1,7934 € - 1,6356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    33.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    53.32 N
  • Vorgespannte Länge
    39.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 9.1 mm 15.75 mm 1.08 Nmm

10425145

Preisbereich
1,8508 € - 1,7073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    9.70 N
  • Vorgespannte Länge
    6.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    9.1 mm
Druckfeder 9.1 mm 22.35 mm 0.71 Nmm

10438770

Preisbereich
1,8508 € - 1,7073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    4.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    9.70 N
  • Vorgespannte Länge
    8.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    9.1 mm
Druckfeder 4.6 mm 15.75 mm 0.74 Nmm

10234280

Preisbereich
2,023 € - 1,8508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    4.5 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    6.52 N
  • Vorgespannte Länge
    7.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 4.6 mm 25.4 mm 0.47 Nmm

10413623

Preisbereich
2,023 € - 1,8508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    6.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    6.52 N
  • Vorgespannte Länge
    11.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 4.6 mm 44.45 mm 0.26 Nmm

10438527

Preisbereich
2,023 € - 1,8508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    10.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    6.52 N
  • Vorgespannte Länge
    19.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 6.1 mm 11.18 mm 0.73 Nmm

10234327

Preisbereich
1,7647 € - 1,6213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    2.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    4.74 N
  • Vorgespannte Länge
    4.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 15.75 mm 12.40 Nmm

10422298

Preisbereich
1,7934 € - 1,6356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    10.2 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    53.32 N
  • Vorgespannte Länge
    11.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 22.35 mm 8.17 Nmm

10438657

Preisbereich
1,796 € - 1,6356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    14.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    53.32 N
  • Vorgespannte Länge
    15.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 31.75 mm 5.47 Nmm

10438688

Preisbereich
1,7934 € - 1,6356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    19.8 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    53.32 N
  • Vorgespannte Länge
    22.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 50.8 mm 3.36 Nmm

10438725

Preisbereich
1,796 € - 1,6356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    29.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    53.32 N
  • Vorgespannte Länge
    34.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 10.7 mm 12.7 mm 4.96 Nmm

10421703

Preisbereich
1,9226 € - 1,7647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    4.8 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    32.98 N
  • Vorgespannte Länge
    6.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 10.7 mm 22.35 mm 2.70 Nmm

10412244

Preisbereich
1,9226 € - 1,7647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    7.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    32.98 N
  • Vorgespannte Länge
    10.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 10.7 mm 44.45 mm 1.36 Nmm

10234396

Preisbereich
1,9226 € - 1,7647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    12.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    32.98 N
  • Vorgespannte Länge
    20.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 6.1 mm 25.4 mm 0.31 Nmm

10335055

Preisbereich
1,8652 € - 1,7217 €

Lagerbestände
2693 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    4.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    4.74 N
  • Vorgespannte Länge
    9.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 9.1 mm 17.53 mm 0.98 Nmm

10421888

Preisbereich
1,8602 € - 1,7073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.5 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    9.70 N
  • Vorgespannte Länge
    7.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    9.1 mm
Druckfeder 9.1 mm 23.88 mm 0.67 Nmm

10438787

Preisbereich
1,8508 € - 1,7073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    4.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    9.70 N
  • Vorgespannte Länge
    9.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    9.1 mm
Druckfeder 9.1 mm 31.75 mm 0.50 Nmm

10422106

Preisbereich
1,8508 € - 1,7073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    5.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    9.70 N
  • Vorgespannte Länge
    12.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    9.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 50.8 mm 0.15 Nmm

10438619

Preisbereich
1,7647 € - 1,6213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    7.5 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    4.74 N
  • Vorgespannte Länge
    18.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm