Menü Suche

Compression Springs

Auf Lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
341 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federrate Gesamtlänge Belastung auf Belastungslänge Drahtdurchmesser Ungefähre feste Höhe Außendurchmesser Hauptmaterial Kaufen
1,8365 € - 2,0087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.23 Nmm
35.05 mm
85.22 N
1.6 mm
16.6 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
1,8365 € - 2,0087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.59 Nmm
57.15 mm
85.22 N
1.6 mm
25.1 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
1,8652 € - 2,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.61 Nmm
12.7 mm
22.23 N
1.1 mm
3.9 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
2,1378 € - 2,1378 € 20 Auf Lager
1.46 Nmm
25.4 mm
22.23 N
1.1 mm
6.4 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
3,013 € - 3,2808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.80 Nmm
57.15 mm
121.13 N
2.1 mm
25.7 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
3,013 € - 3,2808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.60 Nmm
82.55 mm
121.13 N
2.1 mm
35.1 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
2,8982 € - 3,1421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.09 Nmm
19.1 mm
106.42 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
2,8982 € - 3,1421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.64 Nmm
38.1 mm
106.42 N
2.1 mm
16.9 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
1,7934 € - 1,9513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.19 Nmm
22.35 mm
28.91 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
1,7934 € - 1,9513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.12 Nmm
44.45 mm
28.91 N
1.1 mm
10.6 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
1,7934 € - 1,9513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.74 Nmm
69.85 mm
28.91 N
1.1 mm
14.3 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
1,8365 € - 2,0087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.38 Nmm
19.1 mm
85.22 N
1.6 mm
9.9 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
1,8365 € - 2,0087 € 30 Auf Lager
5.54 Nmm
38.1 mm
85.22 N
1.6 mm
16.9 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
1,8365 € - 2,0087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.21 Nmm
63.5 mm
85.22 N
1.6 mm
27.5 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
1,8652 € - 2,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.62 Nmm
15.75 mm
22.23 N
1.1 mm
4.6 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
1,8652 € - 2,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.17 Nmm
31.75 mm
22.23 N
1.1 mm
7.4 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
1,7934 € - 1,9513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.62 Nmm
19.1 mm
28.91 N
1.1 mm
5.4 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
1,7934 € - 1,9513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.24 Nmm
38.1 mm
28.91 N
1.1 mm
9.1 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
1,7934 € - 1,9558 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.83 Nmm
63.5 mm
28.91 N
1.1 mm
13.2 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
1,8365 € - 2,0087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.86 Nmm
15.75 mm
85.22 N
1.6 mm
8.7 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
  • von 18
Druckfeder 12.2 mm 35.05 mm 6.23 Nmm

10437247

Preisbereich
2,0087 € - 1,8365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    16.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    85.22 N
  • Vorgespannte Länge
    21.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 57.15 mm 3.59 Nmm

10439029

Preisbereich
2,0087 € - 1,8365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    25.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    85.22 N
  • Vorgespannte Länge
    33.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 12.7 mm 3.61 Nmm

10642023

Preisbereich
2,023 € - 1,8652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    22.23 N
  • Vorgespannte Länge
    6.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 25.4 mm 1.46 Nmm

10335109

Preisbereich
2,1378 € - 2,1378 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    6.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    22.23 N
  • Vorgespannte Länge
    10.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 57.15 mm 6.80 Nmm

10412190

Preisbereich
3,2808 € - 3,013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    25.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    121.13 N
  • Vorgespannte Länge
    39.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 82.55 mm 4.60 Nmm

10437179

Preisbereich
3,2808 € - 3,013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    35.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    121.13 N
  • Vorgespannte Länge
    56.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 18.3 mm 19.1 mm 15.09 Nmm

10415108

Preisbereich
3,1421 € - 2,8982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    10.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    106.42 N
  • Vorgespannte Länge
    12.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 38.1 mm 6.64 Nmm

10420560

Preisbereich
3,1421 € - 2,8982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    16.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    106.42 N
  • Vorgespannte Länge
    22.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 12.2 mm 22.35 mm 2.19 Nmm

10234402

Preisbereich
1,9513 € - 1,7934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    6.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    28.91 N
  • Vorgespannte Länge
    9.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 44.45 mm 1.12 Nmm

10438954

Preisbereich
1,9513 € - 1,7934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    10.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    28.91 N
  • Vorgespannte Länge
    18.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 69.85 mm 0.74 Nmm

10414217

Preisbereich
1,9513 € - 1,7934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    14.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    28.91 N
  • Vorgespannte Länge
    31.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 19.1 mm 11.38 Nmm

10438985

Preisbereich
2,0087 € - 1,8365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    9.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    85.22 N
  • Vorgespannte Länge
    11.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 38.1 mm 5.54 Nmm

10437285

Preisbereich
2,0087 € - 1,8365 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    16.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    85.22 N
  • Vorgespannte Länge
    22.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 63.5 mm 3.21 Nmm

10234426

Preisbereich
2,0087 € - 1,8365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    27.5 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    85.22 N
  • Vorgespannte Länge
    37.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 15.75 mm 2.62 Nmm

10439043

Preisbereich
2,023 € - 1,8652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    4.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    22.23 N
  • Vorgespannte Länge
    7.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 31.75 mm 1.17 Nmm

10437216

Preisbereich
2,023 € - 1,8652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    7.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    22.23 N
  • Vorgespannte Länge
    12.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 19.1 mm 2.62 Nmm

10641989

Preisbereich
1,9513 € - 1,7934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    5.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    28.91 N
  • Vorgespannte Länge
    8.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 38.1 mm 1.24 Nmm

10633779

Preisbereich
1,9513 € - 1,7934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    9.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    28.91 N
  • Vorgespannte Länge
    14.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 63.5 mm 0.83 Nmm

10635032

Preisbereich
1,9558 € - 1,7934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    13.2 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    28.91 N
  • Vorgespannte Länge
    28.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 15.75 mm 13.86 Nmm

10234419

Preisbereich
2,0087 € - 1,8365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    8.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    85.22 N
  • Vorgespannte Länge
    9.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm