Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Federrate | Gesamtlänge | Belastung auf Belastungslänge | Drahtdurchmesser | Ungefähre feste Höhe | Außendurchmesser | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7647 € - 1,9226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.87 Nmm
3.87 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,7647 € - 1,9226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.17 Nmm
3.17 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,7647 € - 1,9226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.85 Nmm
1.85 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 10438992 | 1,8365 € - 2,0087 € | 690 Auf Lager |
9.63 Nmm
9.63 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Edelstahl
|
|
| 1,7647 € - 1,9226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.15 Nmm
11.15 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,7647 € - 1,9226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.95 Nmm
4.95 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,7647 € - 1,9226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.33 Nmm
2.33 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,7934 € - 1,9513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.07 Nmm
3.07 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,7073 € - 1,8602 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.83 Nmm
0.83 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,7073 € - 1,8508 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.57 Nmm
0.57 Nmm
|
1.12 in
28.45 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 10335086 | 1,8078 € - 1,9656 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.31 Nmm
0.31 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Edelstahl
|
|
| 1,7647 € - 1,9226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.21 Nmm
3.21 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,7934 € - 1,9513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.90 Nmm
1.90 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,7934 € - 1,9513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,7647 € - 1,9226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.07 Nmm
2.07 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,7647 € - 1,9226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.96 Nmm
4.96 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,7647 € - 1,9226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.70 Nmm
2.70 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,7647 € - 1,9226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.36 Nmm
1.36 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,6356 € - 1,796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.87 Nmm
3.87 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.34 Nmm
1.34 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Edelstahl
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.