Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10439050
1217320
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 30 - 149 | 2,023 € |
| 150 - 299 | 1,9369 € |
| 300 + | 1,8652 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ungefähre feste Höhe | 0.205 in |
|---|---|
| Ungefähre feste Höhe | 5.2 mm |
| Belastung auf Belastungslänge | 22.23 N |
| Belastung auf Belastungslänge | 22.23 N |
| Vorgespannte Länge | 0.323 in |
| Vorgespannte Länge | 8.2 mm |
| Maximale Anwendungstemperatur | 230 °C |
| Maximale Anwendungstemperatur | 446 °F |
| Außendurchmesser | 15.2 mm |
| Außendurchmesser | 0.598 in |
| Gesamtlänge | 0.752 in |
| Gesamtlänge | 19.1 mm |
| Federrate | 2.04 Nmm |
| Federrate | 2.04 Nmm |
| Drahtdurchmesser | 1.1 mm |
| Drahtdurchmesser | 0.043 in |
| Hauptmaterial | 302 Edelstahl |