Menü Suche

Druckfeder 6.1 mm 31.75 mm 0.25 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 31.75 mm long, with a 6.1 mm outside diameter and 0.25 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Neue Essentra-Artikelnummer:

10234334

Hersteller-Artikelnummer:

1217231

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 1,7647 €
150 - 299 1,693 €
300 + 1,6213 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

52,94 €

30 x 1,7647 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ungefähre feste Höhe 5.2 mm
Belastung auf Belastungslänge 4.74 N
Vorgespannte Länge 12.6 mm
Maximale Anwendungstemperatur 230 °C
Außendurchmesser 6.1 mm
Gesamtlänge 31.75 mm
Federrate 0.25 Nmm
Drahtdurchmesser 0.5 mm
Hauptmaterial 302 Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns