Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10437575
1217073
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,4921 € |
| 150 - 299 | 1,4161 € |
| 300 + | 1,3702 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ungefähre feste Höhe | 0.598 in |
|---|---|
| Ungefähre feste Höhe | 15.2 mm |
| Belastung auf Belastungslänge | 64.01 N |
| Belastung auf Belastungslänge | 64.01 N |
| Vorgespannte Länge | 16.7 mm |
| Vorgespannte Länge | 0.657 in |
| Maximale Anwendungstemperatur | 248 °F |
| Maximale Anwendungstemperatur | 120 °C |
| Außendurchmesser | 6.1 mm |
| Außendurchmesser | 0.24 in |
| Gesamtlänge | 0.94 in |
| Gesamtlänge | 23.88 mm |
| Federrate | 8.93 Nmm |
| Federrate | 8.93 Nmm |
| Drahtdurchmesser | 1.1 mm |
| Drahtdurchmesser | 0.043 in |
| Hauptmaterial | Carbonstahl |