Menü Suche

Canoe Clips

Auf Lager

Canoe clips sind eine kostengünstige Befestigung, die auf die gleiche Art und Weise wie eine Niete oder eine Schraube funktionieren. Das Design dieser Clips ermöglicht ein einfacheres Entfernen als andere Nieten. Das Angebot umfasst verschiedene Ausführungen, einschließlich solche mit einem vollständig hohlen Anker oder solche mit einem teilweise hohlen Anker.

Diese kostengünstigen Clips eignen sich zur Montage an der Frontplatte, lassen sich einfach in runde Löcher einsetzen und decken eine kleinere Oberfläche ab. Sie eignen sich ideal für die Befestigung von verschiedenen Werkstoffen, einschließlich Metall und Kunststoff. Für die Montage sind keine Werkzeuge erforderlich. Sie sind einfach per Daumendruck auf den flachen runden Kopf einsetzbar.

Unser Sortiment bietet eine gute elektrische Isolierung sowie Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit. Sie können in Elektronik-, Automobil- oder Maschinenanwendungen verwendet werden. Canoe Clips lassen sich einfach in Plattenbohrungen einsetzen und eignen sich hervorragend für dauerhafte Schilder und Anzeigetafeln. Sie können gelegentlich entfernt und wiederverwendet werden, eignen sich jedoch aufgrund ihres zusätzlichen festen Halts besser für Anwendungen, die nicht häufig geändert werden.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • UL94 V0 und UL94 V2 und UL94 HB gelistete flammhemmende Optionen

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Ankerlänge Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
10223307 0,0725 € - 0,0895 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
17.4 mm
3.2 - 8.9 mm
22.7 mm
8.4 - 8.6 mm
0,0496 € - 0,0613 € 4000 Auf Lager
Natur
3.2 mm
0.81 - 2.72 mm
4.7 mm
2.16 - 2.29 mm
0,1017 € - 0,1189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
7.1 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0347 € - 0,0462 € 58000 Auf Lager
Natur
11.1 mm
0,0462 € - 0,057 € 9000 Auf Lager
Natur
12.7 mm
3.2 - 6.4 mm
16 mm
6.4 - 6.6 mm
0,0513 € - 0,0634 € 63487 Auf Lager
Natur
6.9 mm
1.6 - 3.2 mm
8.4 mm
3.0 - 3.4 mm
0,0545 € - 0,0673 € 7500 Auf Lager
Natur
12.2 mm
3.2 - 4.8 mm
14.3 mm
6.4 - 6.6 mm
0,1317 € - 0,1592 € 4998 Auf Lager
Natur
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.3 - 3.4 mm
  • von 4
Spreizniete 3.2 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Natur

10223307

Preisbereich
0,0895 € - 0,0725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    22.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    17.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.4 - 8.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.2 - 8.9 mm
Spreizniete 0.81 mm 2.72 mm Nylon 6/6 Natur

10223314

Preisbereich
0,0613 € - 0,0496 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    3.2 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    2.16 - 2.29 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.81 - 2.72 mm
Spreizniete 0.8 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Natur

10223291

Preisbereich
0,1189 € - 0,1017 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.1 mm
  • Kopfhöhe
    2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.1 - 4.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.2 mm
Pfeilstift 11.1 mm 1.3 mm 3.96 mm Nylon 6/6 Natur

10373613

Preisbereich
0,0462 € - 0,0347 €

Lagerbestände
58000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    11.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 6.6 mm 3.2 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Natur

10365113

Preisbereich
0,057 € - 0,0462 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    16 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.2 - 6.4 mm
Spreizniete 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Natur

10365106

Preisbereich
0,0634 € - 0,0513 €

Lagerbestände
63487 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.9 mm
  • Kopfhöhe
    1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 - 3.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 3.2 mm
Spreizniete 3.2 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10365076

Preisbereich
0,0673 € - 0,0545 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    14.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.2 - 4.8 mm
Spreizniete 3.4 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon Natur

10110706

Preisbereich
0,1592 € - 0,1317 €

Lagerbestände
4998 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    9.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.3 - 3.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 3.2 mm