Die Buchbindepfosten sind aus Metall gefertigt, was eine überlegene Festigkeit, Haltbarkeit und eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß bietet. Diese Gruppe umfasst den männlichen Gewindebolzen und die weibliche Aufnahme; beide Teile werden zusammengefügt, um die gebundenen Blätter oder Materialien zu halten (jedes Teil wird separat verkauft). Im Gegensatz zu seinem männlichen Gegenstück haben die weiblichen Buchschrauben keinen Antrieb an ihrem Kopf.
Sie werden durch Handanziehen oder mit einem Flachschlüssel in ein passendes Teil geschraubt und verbinden so mehrere Blätter miteinander. Es wird für Paneelfestungseinheiten verwendet, wie z. B. Musterkarten, Farbtafeln, Kataloge, Musterbücher und viele andere.
Material: Stahl Farbe: Vermessingt, Schwarz, Vernickelt Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kopftyp | Material | Kopfdurchmesser | Schaftlänge | Antriebstyp | Schraubenart | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0679 € - 0,0749 € | 5000 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
Male Screw
|
||
| 0,0607 € - 0,0669 € | 1841 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Mit Schlitz
|
Male Screw
|
||
| 0,0676 € - 0,0752 € | 9675 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
Male Screw
|
||
| 0,0679 € - 0,0749 € | 69220 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Mit Schlitz
|
Male Screw
|
||
| 0,283 € - 0,3154 € | 2208 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1072 € - 0,1189 € | 26212 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1791 € - 0,1976 € | 3469 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,0602 € - 0,067 € | 2139 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Mit Schlitz
|
Male Screw
|
||
| 0,0607 € - 0,0669 € | 2422 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Mit Schlitz
|
Male Screw
|
||
| 0,115 € - 0,1277 € | 3390 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1943 € - 0,2168 € | 3475 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,2731 € - 0,3041 € | 4803 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,2999 € - 0,3337 € | 4600 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,3632 € - 0,4012 € | 3100 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,2745 € - 0,3055 € | 3590 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,3379 € - 0,3731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1239 € - 0,1375 € | 8051 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,2027 € - 0,2267 € | 2964 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1327 € - 0,1478 € | 1200 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,2393 € - 0,2647 € | 984 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.