Die Buchbindepfosten sind aus Metall gefertigt, was eine überlegene Festigkeit, Haltbarkeit und eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß bietet. Diese Gruppe umfasst den männlichen Gewindebolzen und die weibliche Aufnahme; beide Teile werden zusammengefügt, um die gebundenen Blätter oder Materialien zu halten (jedes Teil wird separat verkauft). Im Gegensatz zu seinem männlichen Gegenstück haben die weiblichen Buchschrauben keinen Antrieb an ihrem Kopf.
Sie werden durch Handanziehen oder mit einem Flachschlüssel in ein passendes Teil geschraubt und verbinden so mehrere Blätter miteinander. Es wird für Paneelfestungseinheiten verwendet, wie z. B. Musterkarten, Farbtafeln, Kataloge, Musterbücher und viele andere.
Material: Stahl Farbe: Vermessingt, Schwarz, Vernickelt Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kopftyp | Material | Kopfdurchmesser | Schaftlänge | Antriebstyp | Schraubenart | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1464 € - 0,1633 € | 4937 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,2478 € - 0,2745 € | 2358 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,2999 € - 0,3337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,2844 € - 0,2844 € | 2020 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1464 € - 0,1633 € | 3947 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,2647 € - 0,2956 € | 950 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,2914 € - 0,3252 € | 5186 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,3449 € - 0,3844 € | 3700 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1072 € - 0,1189 € | 574 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1791 € - 0,1976 € | 150 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,2956 € - 0,2956 € | 48 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,3182 € - 0,3534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1239 € - 0,1375 € | 2996 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1675 € - 0,1872 € | 2733 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1072 € - 0,1189 € | 13753 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,3801 € - 0,4224 € | 4139 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1284 € - 0,1425 € | 1222 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,3449 € - 0,3844 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,115 € - 0,1277 € | 32235 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,214 € - 0,2351 € | 2248 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.