Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Werden zum Schutz von BSP- und UNF-Gewinden eingesetzt.Mit kleinem Flansch.Dieser erhöht den Schutz vor Verunreinigungen und begrenzt den Zeitverlust bei sich wiederholenden Arbeitsgängen. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Farbe: Natur, Rot, Schwarz Seriennummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | h | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Hauptmaterial | H | Kompatible Gewindeart | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1807 € - 0,2579 € | 200 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Natur
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
BSP
|
||
| 0,0651 € - 0,1253 € | 1400 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
UNF
|
||
| 0,0939 € - 0,1229 € | 1600 Auf Lager |
0.732 in
18.6 mm
|
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
UNF
|
||
| 0,1163 € - 0,2443 € | 2800 Auf Lager |
0.642 in
16.3 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
BSP
|
||
| 0,0834 € - 0,1751 € | 12000 Auf Lager |
0.543 in
13.8 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
UNF
|
||
| 0,1147 € - 0,1542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.504 in
12.8 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
BSP
|
||
| 0,0906 € - 0,1205 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
Natur
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
UNF
|
||
| 0,3113 € - 0,3585 € | 10400 Auf Lager |
1.173 in
29.8 mm
|
Natur
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1083 € - 0,225 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.378 in
9.6 mm
|
Natur
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1397 € - 0,3284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Rot
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1377 € - 0,3253 € | 4000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,2266 € - 0,5513 € | 28800 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Rot
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1183 € - 0,2808 € | 21000 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
Rot
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,208 € - 0,4911 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Rot
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1189 € - 0,2467 € | 8000 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Natur
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1002 € - 0,2235 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.469 in
11.9 mm
|
Rot
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,4203 € - 0,6297 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Rot
|
2.827 in
71.8 mm
|
5/8"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1093 € - 0,2561 € | 2000 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1397 € - 0,3284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1621 € - 0,3826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Rot
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Polyethylen mit geringer Dichte