Menü Suche

Bolzenschutzkappen

Auf Lager

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Werden zum Schutz von BSP- und UNF-Gewinden eingesetzt.Mit kleinem Flansch.Dieser erhöht den Schutz vor Verunreinigungen und begrenzt den Zeitverlust bei sich wiederholenden Arbeitsgängen. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Farbe: Natur, Rot, Schwarz Seriennummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe h Kompatible Gewindegrößen (alle) Hauptmaterial H Kompatible Gewindeart Kaufen
0,1002 € - 0,2235 € 5000 Auf Lager
11.9 mm
Rot
22.2 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1038 € - 0,2302 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Schwarz
41.3 mm
1/4"
Polyvinylchlorid
0,4203 € - 0,6297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
Rot
71.8 mm
5/8"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,2266 € - 0,5513 € 24000 Auf Lager
20.6 mm
Rot
36.5 mm
13/16"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1183 € - 0,2808 € 21000 Auf Lager
9.1 mm
Rot
27.2 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,2381 € - 0,3163 € 5400 Auf Lager
25.0 mm
Natur
16.8 mm
1"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1377 € - 0,3253 € 4000 Auf Lager
14.0 mm
Rot
21.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,12 € - 0,1518 € 1200 Auf Lager
11.1 mm
Rot
23.8 mm
7/16"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1592 € - 0,3314 € 50100 Auf Lager
18.5 mm
Natur
15.9 mm
3/4"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1199 € - 0,2835 € 208 Auf Lager
7.5 mm
Rot
38.1 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,0591 € - 0,1376 € 20000 Auf Lager
6.0 mm
Natur
10.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1235 € - 0,2928 € 5000 Auf Lager
14.0 mm
Natur
20.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1563 € - 0,3645 € 183 Auf Lager
20.0 mm
Natur
20.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,0914 € - 0,2039 € 20000 Auf Lager
7.9 mm
Rot
19.1 mm
5/16"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,4663 € - 1,0425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Rot
44.5 mm
1 1/12"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1093 € - 0,2561 € 2000 Auf Lager
16.0 mm
Natur
15.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1664 € - 0,3946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
Natur
18.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1325 € - 0,3103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
Natur
20.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1764 € - 0,4127 € 200 Auf Lager
24.0 mm
Natur
18.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
1,122 € - 2,329 € 840 Auf Lager
63.3 mm
Natur
30.7 mm
2 1/2"
Polyethylen mit geringer Dichte
  • von 3
Flanschkappe 11.9 mm 22.2 mm LDPE - PIR Rot

10104385

Preisbereich
0,2235 € - 0,1002 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 6.4 mm 41.3 mm PVC Schwarz

10104521

Preisbereich
0,2302 € - 0,1038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.4 mm
  • h
    41.3 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1/4"
  • Typ
    1
  • Farbe
    Schwarz
Flanschkappe 15.9 mm 71.8 mm LDPE - PIR Rot

10105306

Preisbereich
0,6297 € - 0,4203 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    5/8"
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Flanschkappe 20.6 mm 36.5 mm LDPE - PIR Rot

10069127

Preisbereich
0,5513 € - 0,2266 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    13/16"
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Flanschkappe 9.1 mm 27.2 mm LDPE - PIR Rot

10071687

Preisbereich
0,2808 € - 0,1183 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flanschkappe 25.0 mm 16.8 mm LDPE Natur

10153963

Preisbereich
0,3163 € - 0,2381 €

Lagerbestände
5400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.8 mm
  • D
    31.6 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1"
  • Typ
    1
Flanschkappe 14.0 mm 21.0 mm LDPE - PIR Rot

10080160

Preisbereich
0,3253 € - 0,1377 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 11.1 mm 23.8 mm LDPE - PIR Rot

10082881

Preisbereich
0,1518 € - 0,12 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    7/16"
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Flanschkappe 18.5 mm 15.9 mm LDPE Natur

10154014

Preisbereich
0,3314 € - 0,1592 €

Lagerbestände
50100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/4"
  • Typ
    1
Flanschkappe 7.5 mm 38.1 mm LDPE - PIR Rot

10105221

Preisbereich
0,2835 € - 0,1199 €

Lagerbestände
208 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 6.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Natur

10086520

Preisbereich
0,1376 € - 0,0591 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 14.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Natur

10086568

Preisbereich
0,2928 € - 0,1235 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 20.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Natur

10086605

Preisbereich
0,3645 € - 0,1563 €

Lagerbestände
183 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 7.9 mm 19.1 mm LDPE - PIR Rot

10104231

Preisbereich
0,2039 € - 0,0914 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    5/16"
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Flanschkappe 38.1 mm 44.5 mm LDPE - PIR Rot

10105290

Preisbereich
1,0425 € - 0,4663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1 1/12"
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Flanschkappe 16.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natur

10086575

Preisbereich
0,2561 € - 0,1093 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 22.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Natur

10086612

Preisbereich
0,3946 € - 0,1664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 16.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Natur

10086582

Preisbereich
0,3103 € - 0,1325 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 24.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Natur

10086629

Preisbereich
0,4127 € - 0,1764 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 63.3 mm 30.7 mm LDPE Natur

10154007

Preisbereich
2,329 € - 1,122 €

Lagerbestände
840 Auf Lager
Merkmale
  • d
    63.3 mm
  • h
    30.7 mm
  • D
    70.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    2 1/2"
  • Typ
    1