Menü Suche

Flanschkappe 12.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natur

Die Flanschkappe ist zum Abdecken und Schützen von Standard- oder Nicht-O-Ring-Gewinden von Rohren, Leitungen oder Stangen vorgesehen. Sie lassen sich leicht mit automatischen Geräten oder von Hand installieren. Wird in Branchen wie der Automobilindustrie, der Fertigung oder dem Maschinenbau verwendet. Naturfarben und aus PE hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10086551

Hersteller-Artikelnummer:

12760

4000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
800 - 7999 0,2158 €
8000 + 0,0915 €
Verpackungseinheit (VPE): 8000

Bestelleinheit: VPE 800

Gesamtpreis:

172,64 €

800 x 0,2158 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 12.0 mm
h 16.0 mm
Farbe Natur
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns