Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Hochsicherheits-Bolzenplomben sind ideal für die Sicherung von Waren beim Import und Export. Verfügen über einen 18-mm-Einsatz und einen Stiftkopf, der sicherstellt, dass die Plombe eingerastet bleibt, auch wenn die Kunststoffabdeckung entfernt wird. Die Plombe ist ISO 17712:2013 konform (beschichteter Stift) und C-TPAT-zertifiziert.Eine hochsichere Bolzenplombe, die sich ideal für die Sicherung von Import- und Exportgütern sowohl im Inland als auch international eignet. Typische Anwendungsbereiche sind: Schiffscontainer, Frachtcontainer, LKWs, Türen von Anhängern und Bahnfracht.
Material: ABS, PP, Stahl Farbe: Gelb, Blau, Weiß, Orange, Rot, Grün Seriennummer: SREinLock, SRH0019, SRH0018
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | C | Farbe | B | Zugfestigkeit | A | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9338 € - 1,0376 € | 6409 Auf Lager |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Rot
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,557 € - 0,6189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Grün
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,557 € - 0,6189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Blau
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,6352 € - 0,7057 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Weiß
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,7335 € - 0,815 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Blau
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,4577 € - 0,5086 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Grün
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,6074 € - 0,6749 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Blau
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,747 € - 0,8301 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Orange
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,557 € - 0,6189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Weiß
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,7471 € - 0,8301 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Gelb
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,6074 € - 0,6749 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Weiß
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,9105 € - 1,0117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Rot
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,9113 € - 1,0125 € | 3245 Auf Lager |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Gelb
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,6169 € - 0,6854 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Gelb
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 0,6039 € - 0,671 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Gelb
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| 0,8849 € - 0,9833 € | 250 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Blau
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 0,7549 € - 0,8388 € | 4995 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Blau
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| 20086503 | 0,6909 € - 0,7677 € | 5999 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Orange
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
|
| 0,6169 € - 0,6854 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Weiß
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 0,6258 € - 0,6954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
Gelb
|
3.15 in
80.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.717 in
94.4 mm
|
EinLock