Die Hochsicherheits-Bolzenplomben sind ideal für die Sicherung von Waren beim Import und Export. Verfügen über einen 18-mm-Einsatz und einen Stiftkopf, der sicherstellt, dass die Plombe eingerastet bleibt, auch wenn die Kunststoffabdeckung entfernt wird. Die Plombe ist ISO 17712:2013 konform (beschichteter Stift) und C-TPAT-zertifiziert.Eine hochsichere Bolzenplombe, die sich ideal für die Sicherung von Import- und Exportgütern sowohl im Inland als auch international eignet. Typische Anwendungsbereiche sind: Schiffscontainer, Frachtcontainer, LKWs, Türen von Anhängern und Bahnfracht.
Material: ABS, PP, Stahl Farbe: Gelb, Blau, Weiß, Orange, Rot, Grün Seriennummer: SREinLock, SRH0019, SRH0018
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | C | Farbe | B | Zugfestigkeit | A | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4577 € - 0,5086 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Gelb
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,747 € - 0,8301 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Orange
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,6352 € - 0,7057 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Weiß
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,9105 € - 1,0117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Rot
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,557 € - 0,6189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Blau
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,557 € - 0,6189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Grün
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,6074 € - 0,6749 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Weiß
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,4577 € - 0,5086 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Grün
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,7335 € - 0,815 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Blau
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,9113 € - 1,0125 € | 3245 Auf Lager |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Gelb
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,6074 € - 0,6749 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Blau
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,9338 € - 1,0376 € | 6409 Auf Lager |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Rot
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,7471 € - 0,8301 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Gelb
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,557 € - 0,6189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Weiß
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,8849 € - 0,9833 € | 250 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Blau
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 0,6258 € - 0,6954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
Gelb
|
3.15 in
80.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.717 in
94.4 mm
|
EinLock
|
||
| 0,6169 € - 0,6854 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Weiß
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 0,7549 € - 0,8388 € | 4995 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Blau
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| 0,6039 € - 0,671 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Gelb
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| 0,6169 € - 0,6854 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Gelb
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.