Menü Suche

Bolzenloch-Flanschschützer

Auf Lager

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
148 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit b1 Rohr-Nenngröße Druckstufenklasse OD Kaufen
35,2669 € - 35,2669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3 mm
34"
150
1111.3 mm
1,2654 € - 1,4046 € 200 Auf Lager
19.1 mm
300
123.8 mm
13,5874 € - 29,106 € 10 Auf Lager
31.8 mm
20"
150
698.5 mm
23,9752 € - 25,2378 € 4 Auf Lager
34.9 mm
28"
150
927.1 mm
6,60 € - 12,7151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
150
406.4 mm
38,7248 € - 38,7248 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3 mm
36"
150
1168.4 mm
21,2921 € - 22,4113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
26"
150
870.0 mm
10,2444 € - 21,9651 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
16"
150
596.9 mm
11,4496 € - 24,4961 € 150 Auf Lager
31.8 mm
18"
150
635.0 mm
8,0922 € - 16,4512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
12"
150
482.6 mm
1,7352 € - 6,93 € 2015 Auf Lager
25.4 mm
600
273.1 mm
13,1282 € - 14,563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3 mm
16"
600
685.8 mm
1,7647 € - 1,7647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
300
155.6 mm
10,4452 € - 11,6074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
14"
600
590.6 mm
9,2973 € - 9,2973 € 17 Auf Lager
34.9 mm
600
508.0 mm
21,2921 € - 22,4113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
22"
600
870.0 mm
7,2058 € - 7,2058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
18"
600
743.0 mm
5,983 € - 11,5399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
300
381.0 mm
36,4004 € - 36,4004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
30"
600
1130.3 mm
13,2979 € - 13,2979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
24"
600
939.8 mm
  • von 8
Flanschschützer 1111.3 mm ASME, ANSI 150 34 Schwarz PP

10387078

Preisbereich
35,2669 € - 35,2669 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1111.3 mm
  • Rohr-Nenngröße
    34"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 123.8 mm ASME, ANSI 300 1 Schwarz Kautschuk

10387115

Preisbereich
1,4046 € - 1,2654 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    123.8 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 698.5 mm ASME, ANSI 150 20 Schwarz PP

10387009

Preisbereich
29,106 € - 13,5874 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    698.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    20"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 927.1 mm ASME, ANSI 150 28 Schwarz PP

10387047

Preisbereich
25,2378 € - 23,9752 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    927.1 mm
  • Rohr-Nenngröße
    28"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 406.4 mm ASME, ANSI 150 10 Schwarz Kautschuk

10386958

Preisbereich
12,7151 € - 6,60 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    406.4 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 1168.4 mm ASME, ANSI 150 36 Schwarz PP

10387085

Preisbereich
38,7248 € - 38,7248 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    36"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 870.0 mm ASME, ANSI 150 26 Schwarz PP

10387030

Preisbereich
22,4113 € - 21,2921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    26"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 596.9 mm ASME, ANSI 150 16 Schwarz PP

10386989

Preisbereich
21,9651 € - 10,2444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    596.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    16"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 635.0 mm ASME, ANSI 150 18 Schwarz PP

10386996

Preisbereich
24,4961 € - 11,4496 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    635.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    18"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 482.6 mm ASME, ANSI 150 12 Schwarz PP

10386965

Preisbereich
16,4512 € - 8,0922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    482.6 mm
  • Rohr-Nenngröße
    12"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 273.1 mm ASME, ANSI 600 4 Schwarz Kautschuk

10387351

Preisbereich
6,93 € - 1,7352 €

Lagerbestände
2015 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    273.1 mm
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 685.8 mm ASME, ANSI 600 16 Schwarz PP

10387429

Preisbereich
14,563 € - 13,1282 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    685.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    16"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 155.6 mm ASME, ANSI 300 1 1/2 Schwarz Kautschuk

10387139

Preisbereich
1,7647 € - 1,7647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    155.6 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 590.6 mm ASME, ANSI 600 14 Schwarz PP

10387412

Preisbereich
11,6074 € - 10,4452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    590.6 mm
  • Rohr-Nenngröße
    14"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 508.0 mm ASME, ANSI 600 10 Schwarz Kautschuk

10387399

Preisbereich
9,2973 € - 9,2973 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    508.0 mm
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 870.0 mm ASME, ANSI 600 22 Schwarz PP

10387450

Preisbereich
22,4113 € - 21,2921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    22"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 743.0 mm ASME, ANSI 600 18 Schwarz PP

10387436

Preisbereich
7,2058 € - 7,2058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    743.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    18"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 Schwarz Kautschuk

10387214

Preisbereich
11,5399 € - 5,983 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 1130.3 mm ASME, ANSI 600 30 Schwarz PP

10387498

Preisbereich
36,4004 € - 36,4004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1130.3 mm
  • Rohr-Nenngröße
    30"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 939.8 mm ASME, ANSI 600 24 Schwarz PP

10387467

Preisbereich
13,2979 € - 13,2979 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    939.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    24"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz