Menü Suche

Bolzenloch-Flanschschützer

Auf Lager

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
148 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit b1 Rohr-Nenngröße Druckstufenklasse OD Kaufen
3,5869 € - 7,7435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
16
285.0 mm
1,6643 € - 3,5554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
25
165.0 mm
2,6686 € - 5,7247 € 130 Auf Lager
18.0 mm
16
250.0 mm
1,2066 € - 2,5882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
25
115.0 mm
0,929 € - 3,3143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
25
140.0 mm
10387887 0,6379 € - 2,2778 € 150 Auf Lager
14.0 mm
25
105.0 mm
10387948 2,066 € - 4,4291 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
16
200.0 mm
1,9226 € - 4,1278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
16
185.0 mm
11,5622 € - 12,836 € 80 Auf Lager
22.0 mm
6
645.0 mm
2,1091 € - 4,5798 € 200 Auf Lager
18.0 mm
6
210.0 mm
4,2326 € - 9,0391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
10
340.0 mm
2,9813 € - 10,8771 € 50 Auf Lager
18.0 mm
6
375.0 mm
0,5516 € - 0,5516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
300
133.4 mm
2,353 € - 4,5798 € 55 Auf Lager
22.2 mm
300
209.6 mm
39,3131 € - 75,8082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.3 mm
32"
600
1193.8 mm
1,7791 € - 1,9799 € 50 Auf Lager
28.6 mm
900
177.8 mm
4,3761 € - 8,4666 € 50 Auf Lager
22.2 mm
300
317.5 mm
9,8713 € - 10,9473 € 20 Auf Lager
31.8 mm
14"
300
584.2 mm
21,7082 € - 21,7082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3 mm
22"
300
838.2 mm
33,0861 € - 63,8163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
28"
600
1073.2 mm
  • von 8
Flanschschützer 285.0 mm DIN 1016 DN150 Schwarz Corrugated LDPE

10387979

Preisbereich
7,7435 € - 3,5869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    285.0 mm
  • Druckstufenklasse
    10
  • Druckstufenklasse
    16
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 165.0 mm DIN 101625 DN 50 Schwarz Corrugated LDPE

10387924

Preisbereich
3,5554 € - 1,6643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    165.0 mm
  • Druckstufenklasse
    25
  • Druckstufenklasse
    10
  • Druckstufenklasse
    16
Flanschschützer 250.0 mm DIN 1016 DN125 Schwarz Corrugated LDPE

10387962

Preisbereich
5,7247 € - 2,6686 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Druckstufenklasse
    16
  • Druckstufenklasse
    10
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 115.0 mm DIN 101625 DN25 Schwarz Corrugated LDPE

10387894

Preisbereich
2,5882 € - 1,2066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    115.0 mm
  • Druckstufenklasse
    25
  • Druckstufenklasse
    10
  • Druckstufenklasse
    16
Flanschschützer 140.0 mm DIN 101625 DN 32 Schwarz Corrugated LDPE

10387900

Preisbereich
3,3143 € - 0,929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Druckstufenklasse
    10
  • Druckstufenklasse
    25
  • Druckstufenklasse
    16
Flanschschützer 105.0 mm DIN 101625 DN 20 Schwarz Corrugated LDPE

10387887

Preisbereich
2,2778 € - 0,6379 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    105.0 mm
  • Druckstufenklasse
    16
  • Druckstufenklasse
    10
  • Druckstufenklasse
    25
Flanschschützer 200.0 mm DIN 1016 DN80 Schwarz Corrugated LDPE

10387948

Preisbereich
4,4291 € - 2,066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Druckstufenklasse
    10
  • Druckstufenklasse
    16
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 185.0 mm DIN 1016 DN65 Schwarz Corrugated LDPE

10387931

Preisbereich
4,1278 € - 1,9226 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Druckstufenklasse
    10
  • Druckstufenklasse
    16
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer DN 500 6 Corrugated LDPE Schwarz Corrugated LDPE

10637678

Preisbereich
12,836 € - 11,5622 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    645.0 mm
  • Druckstufenklasse
    6
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 210.0 mm DIN 6 DN100 Schwarz Corrugated LDPE

10387788

Preisbereich
4,5798 € - 2,1091 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    210.0 mm
  • Druckstufenklasse
    6
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 340.0 mm DIN 10 DN 200 Schwarz Corrugated LDPE

10387986

Preisbereich
9,0391 € - 4,2326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Druckstufenklasse
    10
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 375.0 mm DIN 6 DN 250 Schwarz Corrugated LDPE

10387825

Preisbereich
10,8771 € - 2,9813 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Druckstufenklasse
    6
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 133.4 mm ASME, ANSI 300 1 1/4 Schwarz Kautschuk

10387122

Preisbereich
0,5516 € - 0,5516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    133.4 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 209.6 mm ASME, ANSI 300 3 Schwarz Kautschuk

10387160

Preisbereich
4,5798 € - 2,353 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    209.6 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 1193.8 mm ASME, ANSI 600 32 Schwarz PP

10387504

Preisbereich
75,8082 € - 39,3131 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    60.3 mm
  • OD
    1193.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    32"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 177.8 mm ASME, ANSI 900 1 1/2 Schwarz Kautschuk

10387542

Preisbereich
1,9799 € - 1,7791 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Druckstufenklasse
    900
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 317.5 mm ASME, ANSI 300 6 Schwarz Kautschuk

10387207

Preisbereich
8,4666 € - 4,3761 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    317.5 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 584.2 mm ASME, ANSI 300 14 Schwarz PP

10387245

Preisbereich
10,9473 € - 9,8713 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    584.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    14"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 838.2 mm ASME, ANSI 300 22 Schwarz PP

10387283

Preisbereich
21,7082 € - 21,7082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    838.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    22"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 1073.2 mm ASME, ANSI 600 28 Schwarz PP

10387481

Preisbereich
63,8163 € - 33,0861 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1073.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    28"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz