Menü Suche

Bolzenloch-Flanschschützer

Auf Lager

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
148 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit b1 Rohr-Nenngröße Druckstufenklasse OD Kaufen
1,0057 € - 1,1176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
300
95.3 mm
1,7647 € - 1,7647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
300
155.6 mm
6,8869 € - 6,8869 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
600
419.1 mm
19,7713 € - 19,7713 € 20 Auf Lager
44.5 mm
20"
600
812.8 mm
4,1895 € - 4,62 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
600
330.2 mm
9,1108 € - 10,1295 € 30 Auf Lager
34.9 mm
12"
600
558.8 mm
1,7352 € - 6,93 € 2015 Auf Lager
25.4 mm
600
273.1 mm
9,2973 € - 9,2973 € 17 Auf Lager
34.9 mm
600
508.0 mm
19,7713 € - 19,7713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
14,1694 € - 14,1694 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
13,1282 € - 14,563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3 mm
16"
600
685.8 mm
13,2979 € - 13,2979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
24"
600
939.8 mm
7,2058 € - 7,2058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
18"
600
743.0 mm
10,2444 € - 21,9651 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
16"
150
596.9 mm
3,2426 € - 6,93 € 50 Auf Lager
26.0 mm
25
270.0 mm
11,4496 € - 24,4961 € 20 Auf Lager
36.0 mm
25
620.0 mm
8,0922 € - 16,4512 € 50 Auf Lager
30.0 mm
25
485.0 mm
4,6246 € - 19,3437 € 40 Auf Lager
33.0 mm
40
515.0 mm
4,7204 € - 18,018 € 50 Auf Lager
33.0 mm
40
450.0 mm
16,2935 € - 17,1474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
40
755.0 mm
  • von 8
Flanschschützer 95.3 mm ASME, ANSI 300 1/2 Schwarz Kautschuk

10387092

Preisbereich
1,1176 € - 1,0057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    95.3 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 155.6 mm ASME, ANSI 300 1 1/2 Schwarz Kautschuk

10387139

Preisbereich
1,7647 € - 1,7647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    155.6 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 419.1 mm ASME, ANSI 600 8 Schwarz Kautschuk

10387382

Preisbereich
6,8869 € - 6,8869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    419.1 mm
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 812.8 mm ASME, ANSI 600 20 Schwarz PP

10387443

Preisbereich
19,7713 € - 19,7713 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    20"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 330.2 mm ASME, ANSI 600 5 Schwarz Kautschuk

10387368

Preisbereich
4,62 € - 4,1895 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 558.8 mm ASME, ANSI 600 12 Schwarz PP

10387405

Preisbereich
10,1295 € - 9,1108 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    558.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    12"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 273.1 mm ASME, ANSI 600 4 Schwarz Kautschuk

10387351

Preisbereich
6,93 € - 1,7352 €

Lagerbestände
2015 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    273.1 mm
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 508.0 mm ASME, ANSI 600 10 Schwarz Kautschuk

10387399

Preisbereich
9,2973 € - 9,2973 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    508.0 mm
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Schwarz PP

10387023

Preisbereich
19,7713 € - 19,7713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    24"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32 Schwarz PP

10387061

Preisbereich
14,1694 € - 14,1694 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    32"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 685.8 mm ASME, ANSI 600 16 Schwarz PP

10387429

Preisbereich
14,563 € - 13,1282 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    685.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    16"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 939.8 mm ASME, ANSI 600 24 Schwarz PP

10387467

Preisbereich
13,2979 € - 13,2979 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    939.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    24"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 743.0 mm ASME, ANSI 600 18 Schwarz PP

10387436

Preisbereich
7,2058 € - 7,2058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    743.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    18"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 596.9 mm ASME, ANSI 150 16 Schwarz PP

10386989

Preisbereich
21,9651 € - 10,2444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    596.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    16"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 270.0 mm DIN 25 DN125 Schwarz Corrugated LDPE

10388150

Preisbereich
6,93 € - 3,2426 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    270.0 mm
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 620.0 mm DIN 25 DN 400 Schwarz Corrugated LDPE

10388204

Preisbereich
24,4961 € - 11,4496 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    620.0 mm
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 485.0 mm DIN 25 DN 300 Schwarz Corrugated LDPE

10388198

Preisbereich
16,4512 € - 8,0922 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    485.0 mm
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 515.0 mm DIN 40 DN 300 Schwarz PP

10388242

Preisbereich
19,3437 € - 4,6246 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    515.0 mm
  • Druckstufenklasse
    40
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PP
Flanschschützer 450.0 mm DIN 40 DN 250 Schwarz PP

10388235

Preisbereich
18,018 € - 4,7204 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Druckstufenklasse
    40
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PP
Flanschschützer DN 500 40 PP Schwarz PP

10628966

Preisbereich
17,1474 € - 16,2935 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    42.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Druckstufenklasse
    40
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PP