Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.
Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | b1 | Rohr-Nenngröße | Druckstufenklasse | OD | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5926 € - 3,4047 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,0129 € - 2,1694 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 2,2095 € - 4,7304 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 1,9226 € - 4,1278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 11,5622 € - 12,836 € | 80 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
25.394 in
645.0 mm
|
||
| 12,9274 € - 12,9274 € | 2 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
14"
|
900
|
25.252 in
641.4 mm
|
||
| 2,6113 € - 5,6344 € | 360 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| 7,1452 € - 14,5229 € | 100 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
17.323 in
440.0 mm
|
||
| 0,9613 € - 2,0579 € | 100 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,0057 € - 1,1176 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
|
300
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 35,2669 € - 35,2669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.626 in
41.3 mm
|
34"
|
150
|
43.752 in
1111.3 mm
|
||
| 1,2654 € - 1,4046 € | 200 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.874 in
123.8 mm
|
||
| 4,3761 € - 8,4666 € | 50 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
12.5 in
317.5 mm
|
||
| 9,8713 € - 10,9473 € | 20 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
14"
|
300
|
23 in
584.2 mm
|
||
| 1,7647 € - 1,7647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
6.126 in
155.6 mm
|
||
| 2,4534 € - 2,726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 21,7082 € - 21,7082 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.626 in
41.3 mm
|
22"
|
300
|
33 in
838.2 mm
|
||
| 34,1622 € - 65,8953 € | 3 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
30"
|
300
|
43 in
1092.2 mm
|
||
| 0,7718 € - 4,1278 € | 150 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 1,2984 € - 2,784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
5 in
127.0 mm