Menü Suche

Bolzen für Gabelköpfe

In Produktion

Bolzen aus Edelstahl für die Verwendung mit Gabelköpfen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
58 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Kopfhöhe Kopfdurchmesser Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
  • von 3
Montagestift 16.0 mm 70.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10497067


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    78.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    16.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    3.5 mm
Montagestift 12.0 mm 24.0 mm 17.0 mm Edelstahl

10496862


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    31.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    12.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 16.0 mm 80.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10497074


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    88.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    16.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    3.5 mm
Montagestift 8.0 mm 24.0 mm 12.0 mm Edelstahl

10497210


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Länge unter Kopf
    29.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 20.0 mm 80.0 mm 26.0 mm Edelstahl

10497173


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    26.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    90.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    20.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    4.5 mm
Montagestift 10.0 mm 30.0 mm 15.0 mm Edelstahl

10496756


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Länge unter Kopf
    36.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 16.0 mm 60.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10497043


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    68.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    16.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    3.5 mm
Montagestift 8.0 mm 55.0 mm 12.0 mm Edelstahl

10497296


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Länge unter Kopf
    60.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 10.0 mm 55.0 mm 15.0 mm Edelstahl

10496800


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Länge unter Kopf
    61.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 10.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Edelstahl

10496831


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Länge unter Kopf
    76.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 16.0 mm 40.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10497005


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    48.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    16.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    3.5 mm
Montagestift 12.0 mm 80.0 mm 17.0 mm Edelstahl

10496961


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    87.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    12.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 10.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Edelstahl

10496817


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Länge unter Kopf
    66.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 10.0 mm 65.0 mm 15.0 mm Edelstahl

10496824


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Länge unter Kopf
    71.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 20.0 mm 100.0 mm 26.0 mm Edelstahl

10497098


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    26.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    110.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    20.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    4.5 mm
Montagestift 20.0 mm 55.0 mm 26.0 mm Edelstahl

10497135


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    26.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    65.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    20.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    4.5 mm
Montagestift 10.0 mm 24.0 mm 15.0 mm Edelstahl

10496749


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Länge unter Kopf
    30.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 20.0 mm 60.0 mm 26.0 mm Edelstahl

10497142


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    26.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    70.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    20.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    4.5 mm
Montagestift 10.0 mm 80.0 mm 15.0 mm Edelstahl

10496848


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Länge unter Kopf
    86.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 20.0 mm 90.0 mm 26.0 mm Edelstahl

10497180


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    26.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    100.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    20.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    4.5 mm